Трансимпедансные усилители

Семейство трансимпедансных усилителей компании Analog Devices включает в себя полнофункциональные, однокристальные решения для преобразования тока фотодиода в дифференциальное выходное напряжение, которые поддерживают пропускные способности от 155 Мбит/с до 11.1 Гбит/с. К областям применения этих компонентов, обладающих малым приведенным к входу шумовым током, высоким входным током перегрузки и малой рассеиваемой мощностью, относятся 1x2x4xFibre Channel, 10GBASE-LX4, платформы SONET/SDH уровней вплоть до OC-192 FEC и GbE. Топология компонентов оптимизирована для корпусов типа SFP ROSA, таких как металлические корпуса транзисторного типа (TO).

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Fiber Optic Transimpedance Amplifiers

Part# Transimpedance (kohm)Voltage Supply (V)Power Dissipation (mW)Current Noise (pA/rtHz)Overload Current (mA p-p)Total Jitter (pS p-p)Output Return Loss (dB)Die Size (mm x mm)
ADN2805100Ohms3.3V390mW-----
ADN28804.4KOhms3.3V75mW8pA/rtHz3.25mA p-p-20dB0.7 x 1.2
ADN28205KOhms3.3V200mW11pA/rtHz3mA p-p0s10dB0.9 x 1.1
AD801520KOhms5V125mW3pA/rtHz350µA p-p--1 x 1
Назад к началу

Photo Detector with Integrated Transimpedance Amplifier

Part# Max Data RateOutput Levels (mVpp diff)Power DissipationVout (V p-p)maxOutput Type
ADN3000-0611Gbps270mV p-p65mW270mV p-pDifferential
AD8015--125mW--
AD800156Mbps----
Назад к началу
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть