Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8273:  Двухканальный дифференциальный аудио усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8273 — это двухканальный усилитель с малым уровнем искажений и системой регулирования коэффициента усиления с помощью внешних резисторов. Без внешних компонентов устройство может быть сконфигурировано как дифференциальный усилитель (коэффициент усиления ½ или 2), инвертирующий усилитель (коэффициент усиления ½ или 2) или неинвертирующий усилитель (коэффициент усиления ½ или 3).

AD8273 может питаться как от одного, так и от двух источников питания и потребляет максимальный ток 2,5 мА для каждого усилителя. AD8273 рассчитан на работу при температурах промышленного диапазона (от −40° C до +85° C) и является полностью RoHS-совместимым.

Применение

  • Качественное аудио
  • Составные части измерительных усилителей
  • Преобразователи уровня
  • Оборудование автоматического тестирования
  • Sin/Cos кодирующие устройства
  • Data Sheet, Rev. 0, 1/08

    Функциональная блок-схема AD8273

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8273: Very Low Distortion, Dual-Channel, High Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 412 kB) Технические описания PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    Industrial ICs
    Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
    Техническая периодика HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8273 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8273 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть