Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8212:  Высоковольтный измеритель тока в шунте

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8212 – это схема измерения тока в шунте с широким диапазоном синфазных напряжений. Компонент обеспечивает точное усиление слабого дифференциального входного напряжения на фоне больших синфазных напряжений до 65 В (>500 В при работе с внешним PNP транзистором).

AD8212 идеально походит для измерения тока через шунтирующий резистор в задачах управления нагрузкой, например, электрическими двигателями или соленоидами. Выходной ток компонента пропорционален входному дифференциальному напряжению. Желаемый коэффициент усиления выбирается пользователем при помощи внешнего резистора. Типичный диапазон синфазных напряжений AD8212 составляет от 7 В до 65 В.

Еще одной отличительной чертой AD8212 является возможность работы с высокими напряжениями, которая достигается при помощи внешнего PNP транзистора с высоким напряжением пробоя. В данной конфигурации диапазон синфазных напряжений AD8212 равен напряжению пробоя внешнего PNP транзистора. Таким образом, компонент способен легко поддерживать работу с напряжениями в несколько сотен вольт (см. рис. 23 в техническом описании).

AD8212 содержит патентованную схему компенсации выходного тока, подаваемого на базу внешнего транзистора в режиме с высоким напряжением. Она гарантирует отсутствие потерь тока базы при прохождении через внешний транзистор и поддерживает превосходную точность выходного сигнала независимо от синфазного напряжения или температуры.

Области применения

  • Измерение тока при помощи шунтов
  • Управление электрическими двигателями
  • Преобразователи постоянного напряжения
  • Источники питания
  • Контроль состояния батарей
  • Удаленные измерения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Регулируемый коэффициент усиления
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    от 7 В до 65 В, типичный
    от 7 В до >500 В с внешним проходным транзистором
  • Выход тока
  • Интегрированный последовательный стабилизатор на 5 В
  • 8-выводный корпус MSOP
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C

Функциональная блок-схема AD8212

Макетная плата MSOP

Компания Analog Devices не является производителем макетной платы MSOP. Данная плата может быть полезна для оценивания характеристик AD8212 в составе макета или прототипа из нескоьких плат.

Плата доступна для приобретения в Digikey. (номер в каталоге Digikey - 33108CA-ND).

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8212: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 381 kB) Технические описания PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
CN-0218: 500 V Common-Mode Voltage Current Monitor  (pdf, 161 kB) Circuit Note PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть