Добавить в Мастер Структурных Схем

AD623:  Недорогой Rail-Rail инструментальный усилитель с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD623 – это интегрированный инструментальный усилитель с однополярным питанием, который обеспечивает rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) при работе с напряжениями питания от 3 В до 12 В. AD623 дает пользователю большую свободу применения за счет программирования коэффициента усиления одним резистором и 8-выводной конфигурации выводов промышленного стандарта. Без внешнего резистора AD623 обеспечивает единичное усиление (G = 1), а используя внешний резистор коэффициент усиления AD623 можно изменять в диапазоне до 1000.

AD623 поддерживает погрешность на минимальном уровне, обеспечивая превосходный КОСС в полосе частот, который возрастает при увеличении коэффициента усиления. Значение КОСС сохраняет постоянный уровень на частотах до 200 Гц, что позволяет подавлять как шум на частоте сети питания, так и ее гармоники. AD623 имеет широкий диапазон входных синфазных напряжений и способен усиливать сигналы с синфазным напряжением на 150 мВ ниже напряжения земли. Архитектура AD623 была оптимизирована для работы от однополярного напряжения питания, однако компонент также обеспечивает превосходные показатели и при работе с биполярным напряжением питания (от ±2.5 В до ±6.0 В).

Низкая потребляемая мощность (1.5 мВт при 3 В), широкий диапазон напряжений питания и rail-to-rail диапазон выходных напряжений делают AD623 идеальным выбором для систем с питанием от батарей. Выходной каскад, работающий в rail-rail режиме, максимизирует динамический диапазон при низких напряжениях питания. AD623 является отличной альтернативой проектам инструментальных усилителей на дискретных компонентах, обеспечивая превосходную линейность, температурную стабильность и надежность при минимальной занимаемой площади.

Области применения

  • Малопотребляющие медицинские измерительные приборы
  • Интерфейсы с датчиками
  • Усилители сигналов термопар
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Усилители разностного сигнала
  • Малопотребляющие системы сбора данных
  • Data Sheet, Rev D, 07/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Простота применения
    • Лучшие характеристики по сравнению с дискретными проектами
    • Работает с однополярным и биполярным питанием
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Нижняя граница диапазона входных напряжений на 150 мВ ниже напряжения земли (при однополярном питании)
    • Низкое энергопотребление: потребляемый ток 550 мкА, макс.
    • Установка коэффициента усиления одним внешним резистором, диапазон коэффициентов усиления от 1 (без резистора) до 1000
    • Высокие статические характеристики
      Погрешность коэффициента усиления 0.10% (G = 1)
      Погрешность коэффициента усиления 0.35% (G >1)
      Дрейф коэффициента усиления 10 ppm (G = 1)
      Входной ток смещения 25 нА, макс.
    • Превосходные динамические характеристики
      КОСС 90 дБ, мин.(G = 10); 70 дБ мин. (G = 1) (60 Гц, дисбаланс импеданса источника 1 кОм)
      Ширина полосы 800 кГц (G = 1)
      Время установления до 0.01%: 20 мкс (G = 10)
    • Шум
      Приведенный к входу шум 35 нВ/√Гц на 1 кГц (G = 1)

    Конфигурация выводов AD623

    Схема AD623
    Конфигурация выводов AD623

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD623: Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2008) (pdf, 1429 kB) Технические описания PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) Статьи по применению PDF
    AN-589: Способы оптимизации показателей разностного усилителя  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    Статьи по применению PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
    AN-245: Решение нестандартных проблем проектирования при помощи инструментальных усилителей  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    Статьи по применению PDF
    AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    Статьи по применению PDF
    AN-244: Руководство пользователя по ИМС инструментальных усилителей  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
    AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) Статьи по применению PDF
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) Руководства пользователей PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    Технические статьи DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor Технические статьи HTML
    Protecting Instrumentation Amplifiers  (pdf, 474 kB)
    ... All data acquisition board designs have to contend with ESD, EMI, and overvoltages. Can one solution protect the circuitry against all three hazards?
    (First published in the April 2000 issue of Sensors Magazine)
    Технические статьи PDF
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    Технические статьи HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) Технические статьи PDF
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) Техническая документация PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    In-Amp Error Calculator
    These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
    Design Calculators HTML
    AD623SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
    AD623 SABER Macro-Model Модели SABER HTML
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
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD623ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,16 $ 1,85 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,00 $ 1,61 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD623AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 2,00 $ 1,61 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,76 $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,76 $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 1,76 $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623BNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,36 $ 2,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,20 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623BRZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 3,20 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD623BRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    AD62x, AD822x, AD842x Series InAmp Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-INAMP-62RZ Статус: Prodn AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40,23 Да -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ Статус: Prodn AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34,58 Да -
    EVAL-INAMP-82RMZ Статус: Prodn AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421/8422 MSOP Eval Board $ 34,49 Да -
    EVAL-INAMP-82RZ Статус: Prodn AD8221/8226/8227/8228/8229/8421/8422/8428/8429 SOIC Eval Board $ 34,49 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.