AD62x, AD822x, AD842x Series InAmp Evaluation Board

Информация о продукте

Analog Devices provides a line of evaluation boards designed to help users evaluate our instrumentation amplifiers in 8 pin packages. Access the user guide UG-261.

This user guide describes three generic evaluation boards that can be used to evaluate many of Analog Devices instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

  • 3 generic, easy-to-use evaluation boards
  • Shipped with an assortment of Analog Devices, Inc., in-amps
  • Solder in the in-amp to be tested
  • Test pins already populated
  • Decoupling capacitors already populated
  • EVAL-INAMP-62RZ board: Compatible with AD620, AD621, AD622, AD623, AD627, AD8223, and AD8225 in SOIC or PDIP

  • EVAL-INAMP-82RZ board: Compatible with AD8221, AD8226, AD8227, AD8228, AD8229, AD8421, AD8428, and AD8429 in SOIC package

  • EVAL-INAMP-82RMZ board: Compatible with AD8220, AD8221, AD8226, AD8227, AD8228, AD8236, and AD8421 in MSOP package

SampleКупить

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD62x, AD822x, AD842x Series InAmp Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-INAMP-62RZ Статус: Prodn AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40,23 Да -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ Статус: Prodn AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34,58 Да -
EVAL-INAMP-82RMZ Статус: Prodn AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34,49 Да -
EVAL-INAMP-82RZ Статус: Prodn AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34,49 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть