Добавить в Мастер Структурных Схем

AD5750:  Промышленные выходные драйверы по току и напряжению и программируемым выходным диапазоном

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD5750/AD5750-1/AD5750-2 представляют собой одноканальные, недорогие, прецизионные выходные драйверы с выходом по току и напряжению и возможностью программной или аппаратной настройки выходного диапазона. Программно выходной диапазон может быть задан через последовательный интерфейс, совместимый с SPI и MICROWIRE™. AD5750/AD5750-1/AD5750-2 ориентированы на применение в ПЛК и промышленных системах контроля и управления. На аналоговый вход AD5750/AD5750-1/AD5750-2 с выхода ЦАП подается однополярный сигнал низкого уровня, который внутри драйвера приводится к сигналу необходимого размаха по току/напряжению. Диапазоны входного аналогового сигнала могут составлять от 0 до 2,5 В (AD5750-1/AD5750-2) и от 0 до 4,096 В (AD5750).

Для токового выходного диапазона может быть задан один из пяти интервалов: от 4 до 20 мA, от 0 до 20 мA, от 0 до 24 мA, ±20 мA и ±24 мA. В однополярных диапазонах допустимо превышение максимального значения до 2%.

Выходное напряжение снимается с отдельного вывода, который может быть сконфигурирован на один из пяти выходных диапазонов: от 0 В до 5 В, от 0 В до 10 В, ±5 В или ±10,5 В. Допускается превышение порогового значения напряжения до 20%.

Микросхема защищена от короткого замыкания и обрыва линии по аналоговым выходам и может работать с емкостной нагрузкой до 1 мкФ и индуктивной нагрузкой до 0,1 Гн.

Для питания микросхем необходимо напряжение в диапазоне от ±12 В до ±24 В. В токовой петле работает с напряжением от 0 В до AVDD-2,75 В.

Гибкий последовательный интерфейс совместим с SPI и MICROWIRE и может работать в 3-х проводном режиме, чтобы минимизировать потребность в цифровой изоляции, там, где это может быть необходимо. Интерфейс также имеет дополнительную функцию проверки передаваемых пакетов на ошибки PEC с помощью алгоритма CRC-8. Эта возможность полезна в промышленных системах, где велика опасность повреждения передаваемых данных.

В устройстве есть функция сброса при включении питания, которая обеспечивает включение устройства в известном состоянии (0 В или тристабильный режим). С помощью асинхронного вывода CLEAR можно установить выходное напряжение в наименьшее или среднее значение выбранного диапазона. Вывод HW SELECT позволяет выбрать при включении аппаратный или программный способ настройки диапазонов выходного сигнала.

An HW SELECT pin is used to configure the part for hardware or software mode on power-up.

Области применения

  • Управление технологическими процессами
  • Управление приводами
  • ПЛК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выходные диапазоны по току:
    4...20 мА, 0...20 мА
    или 0...24 мА, ±20 мА, ±24 мА
    ±0.03% некорректируемая ошибка (TUE) для полного диапазона (FSR)
    ±5 ppm/°C типичный дрейф выходного сигнала
  • Выходные диапазоны по напряжению:
    0...5 В, 0...10 В, ±5 В, ±10 В с 20% перегрузкой
    ±0.02% FSR TUE
    ±3 ppm/°C типичный дрейф выходного сигнала
  • Гибкий последовательный цифровой интерфейс
  • Обнаружение неисправвности выхода
  • Проверка пакетов на ошибки (PEC)
  • Асинхронная функция CLEAR
  • Гибкая настройка выхода при включении – 0 В или в тристабильном режиме
  • Диапазон напряжений питания
    AVDD: от +12 В (± 10%) до +24 В (± 10%)
    AVSS: от −12 В (± 10%) до −24 В (± 10%)
  • Работа в токовой петле с напряжением
    от 0 В до AVDD-2,75 В
  • Рабочий температурный диапазон: −40°C...+105°C
  • 32-выводной LFCSP корпус
    5 мм × 5 мм

Функциональная блок-схема AD5750

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5750/AD5750-1/AD5750-2: Industrial Current/Voltage Output Driver with Programmable Ranges Data Sheet (Rev E, 06/2012) (pdf, 687 kB) Технические описания PDF
CN0202: Flexible, High Accuracy, Low Drift, PLC/DCS Analog Output Module  (pdf, 192 kB) Circuit Note PDF
UG-444: Evaluating the AD5750 Industrial Current/Voltage Output Driver  (pdf, 399 kB) Руководства пользователей PDF
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
Журнал Analog Dialogue HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
Технические статьи HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
PLC Evaluation Board Simplifies Design of Industrial Process Control Systems
(Analog Dialogue, Vol. 43, April 2009)
Технические статьи HTML
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) Обзор PDF
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5750 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
BeMicro FPGA Project for CN0202 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0202 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended External References for the AD5750

  • For low power, low cost, mid-end systems, we recommend the ADR392 or the ADR364.
  • For low noise, high accuracy, high-end systems, we recommend the ADR434.
Recommended D/A Converters for the AD5750
  • For low power, single supply, small package, we recommend the AD5660 family or the AD5060 family of 0V to 4.096V output DAC's.
Recommended Digital Isolators for the AD5750
  • For a 4-channel isolated interface in process control applications, we recommend the ADuM1400.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5750EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.