Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4941-1:  Дифференциальный драйвер 18-разрядных АЦП с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4941-1 - это малопотребляющий, обладающий низким шумом дифференциальный драйвер для АЦП с разрядностью до 18 бит, предназначенный для применения в системах, в которых предъявляются жесткие требования к потребляемой мощности. ADA4941-1 прост в применении, имеет конфигурацию с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный и не требует дополнительных внешних компонентов для работы с коэффициентом усиления, равным двум. Для получения более высоких значений коэффициента усиления может быть использована дополнительная резистивная цепь обратной связи. ADA4941-1 обладает малыми искажениями и высоким отношением сигнал-шум, которые необходимы для работы с АЦП, имеющими высокое разрешение.

Благодаря широкому диапазону входных напряжений (от 0 В до 3.9 В при однополярном питании 5 В), rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), высокому входному импедансу и регулируемому пользователем коэффициенту усиления ADA4941-1 хорошо подходит для работы с АЦП с дифференциальным входом и однополярным питанием, которые часто применяются в разнообразных малопотребляющих системах, включая устройства с питанием от батарей и системы сбора данных с однополярным питанием.

ADA4941-1 является идеальным выбором для работы с 16- и 18-разрядными АЦП PulSAR®, например, AD7687, AD7690 и AD7691.

ADA4941-1 производится по патентованной компанией Analog Devices XFCB технологии второго поколения, которая позволяет усилителю обеспечивать уровень показателей, необходимый для 18-разрядного преобразования, при малых потребляемых токах.

ADA4941-1 выпускается миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP, а также в стандартном 8-выводном корпусе SOIC, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Преобразователь несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Превосходная линейность
    Уровень искажений −110 дБн при 100 кГц, размах VO = 2 В
  • Низкий шум: 10.2 нВ/√Гц, приведенный к выходу, G = 2
  • Крайне малое энергопотребление: ток 2.2 мА (при питании 3 В)
  • Высокий входной импеданс: 24 МОм
  • Регулируемый пользователем коэффициент усиления
  • Высокое быстродействие: ширина полосы по уровню -3 дБ 31 МГц (G = +2)
  • Короткое время установления: 300 нс с погрешностью 0.005% при ступенчатом изменении напряжения на 2 В
  • Низкое напряжение смещения: 0.8 мВ, макс., приведенное к выходу, G = 2
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADA4941-1

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4941-1: Single-Supply, Differential 18-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 679 kB) Технические описания PDF
AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) Статьи по применению PDF
CN-0033: Converting a Single-Ended Signal with the AD7984 Differential PulSAR ADC  (pdf, 98 kB) Circuit Note PDF
CN-0032: Converting a Single-Ended Signal with the AD7982 Differential PulSAR ADC  (pdf, 99 kB) Circuit Note PDF
MT-218: Multiple Feedback Band-Pass Design Example  (pdf, 0) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) Руководства пользователей PDF
ECG Detects T-Wave Alternans and Late Potential Waveforms Технические статьи HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4941 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4941-1 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4941-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4941-1YCP-EBZ Статус: Prodn 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4941-1YCPZ-R7 Статус: Prodn 8-Lead LFCSP - Да -
ADA4941-1YR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4941-1YRZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,99 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть