| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8476: Low Power, Unity Gain Fully Differential Amplifier and ADC Driver Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 880 kB) | Технические описания | |
| CN-0271:K-Type Thermocouple Measurement System with Integrated Cold Junction Compensation (pdf, 565 kB) | Circuit Note | |
| UG-422: AD8476 Differential Amplifier Evaluation Board for 8-Lead MSOP Package (pdf, 249 kB) | Руководства пользователей | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8476 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.