| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8375: Ultralow Distortion IF VGA Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 785 kB) | Технические описания | |
| AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs (pdf, 167 kB) | Статьи по применению | |
|
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications. (RF Designline, 2/1/2010) |
Технические статьи | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Industry's first digitally controlled dual VGAs: 2× the functionality; 1/3 the space. | Обзор | HTML |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.