The AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 are easy to use amplifiers for J and K type thermocouples. The AD849x series performs cold junction compensation using an on-board temperature sensor. Learn more by watching the AD849x video. |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8494/AD8495/AD8496/AD8497: Precision Thermocouple Amplifiers with Cold Junction Compensation Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 2214 kB) | Технические описания | |
| AN-1087: Thermocouple Linearization When Using the AD8495/AD8496/AD8497 (PDF, 126 kB) | Статьи по применению | |
|
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
(pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010) |
Обучение | |
|
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples Feature Simplicity, Accuracy, and Flexibility
(pdf)
(Analog Dialogue 44-10, October 2010) |
Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD849x Thermocouple Nonlinearity Error Calculator | Design Calculators | HTML |
| AD8496 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.