Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADCMP356:  Comparator & 0.6 V Reference in 4-SC70 w/ Push-Pull Active-High Output

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356 parts are comparator and reference circuits suitable for use in general-purpose applications. The high voltage input and output structures will allow voltages of up to 22 V on the input of all devices and the output of the open-drain devices. High performance over the −40°C to +125°C temperature range makes them suitable for use in automotive and other thermally harsh applications, while low power consumption and space-efficient SC70 packaging make them ideal for battery-powered portable equipment.

Applications

  • Voltage detectors
  • Microprocessor systems
  • Computers
  • Battery monitors
  • Intelligent instruments
  • Portable equipment

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Comparators with 0.6 V on-chip references
  • Output stages:
    Open-drain active-low (ADCMP350)
    Open-drain active-high (ADCMP354)
    Push-pull active-high (ADCMP356)
  • High voltage (up to 22 V) tolerance on VIN and open-drain output pins
  • Low power consumption (10 μA)
  • 10 nA input bias current
  • 15 mV hysteresis
  • 5 μs propagation delay
  • Specified over −40°C to +125°C temperature range
  • 4-lead SC70 package

Functional Block Diagram for ADCMP356

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADCMP350/ADCMP354/ADCMP356: Comparators and Reference Circuits Data Sheet  (Rev B, 04/2011) (pdf, 176 kB) Технические описания PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) Product Selection Guide PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADCMP356 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть