ADF7902: ISM Band FSK Receiver IC
The ADF7902 is a low power UHF receiver. The device demodu-lates frequency shift keyed (FSK) signals with 34.8 kHz frequency deviation and at data rates of up to 2 kbps. There are eight specific RF ...More
ADF7902: ISM Band FSK Receiver IC
Product Description
The ADF7902 is a low power UHF receiver. The device demodu-lates frequency shift keyed (FSK) signals with 34.8 kHz frequency deviation and at data rates of up to 2 kbps. There are eight specific RF channels ranging from 369.5 MHz to 395.9 MHz on which the receiver can operate. Each channel is selectable by configuring three digital control lines. The ADF7902 is designed for low power applications, consuming 18.5 mA (typical) during normal operation and 1 μA (maximum) in standby mode.
Features
- Single-chip, low power UHF receiver
- Companion receiver to ADF7901 transmitter
- Frequency range: 369.5 MHz to 395.9 MHz
- Eight RF channels selectable with three digital inputs
- Modulation parameters supported
- FSK demodulation
- 2 kbps data rate
- 34.8 kHz frequency deviation
- 5.0 V supply voltage
Diagrams
- Enlarge
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Functional Block Diagram for ADF7902
ISM Band FSK Receiver IC
Functional Block Diagram for ADF7902
ADF7902 - ISM Band FSK Receiver IC
| Part# | Modulation Mode | Output Frequency Range | Maximum Data Rate (kbps) | Programmable Output Power | +10dBm Pwr Consumption | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7010 | FSK/ASK/GFSK | 902-928 MHz | 76 | -20dBm to +10dBm | 30mA | 24-Lead Tssop | $1.69 |
| ADF7011 | FSK/ASK/GFSK | 433-435MHz, 866-870MHz | 76 | -20dBm to +10dBm | 30mA | 24-Lead Tssop | $1.69 |
| ADF7012 | FSK/ASK/GFSK | 50-1000 MHz | 150 | -16dBm to +13dBm | 21mA | 24-Lead Tssop | $1.52 |
| ADF7020 | FSK/ASK/GFSK | 431-478 MHz, 862-956 MHz | 200 | -16dBm to +13dBm | 26mA | 48-Lead CSP | $2.23 |
| ADF7020-1 | ASK/FSK/OOK, FSK/ASK/GFSK | 135MHz to 650MHz. | 200 | -16dBm to +13dBm | 21mA | 48-Lead CSP | $2.23 |
| ADF7021 | 2FSK, 3FSK, 4FSK | 80-650 MHz, 862-940 MHz | 25 | -16dBm to +13dBm | 29mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7021-N | 2FSK, 3FSK, 4FSK | 80-650 MHz, 842-916 MHz | 24 | -16dBm to +13dBm | 29.2mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7025 | FSK | 431-464 MHz, 862-870 MHz , 902-928 MHz | 384 | -16dBm to +13dBm | 27mA | 48-Lead CSP | $2.88 |
| ADF7901 | ASK/FSK/OOK | 369.5MHz-395.9MHz | 20 | '+5dBm to +14dBm | 21mA | 24-Lead Tssop | $1.52 |
| ADF7902 | FSK | 369.5MHz-395.9MHz | 2 | - | - | 24-Lead Tssop | $1.52 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADF7902 Model Options
| Модели | Статус | Корпуса | Pins | Температурный диапазон |
Цена* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
ROHS Compliant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7902BRUZ | Prodn | 24 ld TSSOP | 24 | Ind | $ 1,52 | 12/05/2008 |
Y
Material Declaration |
Add To Cart | Add To Cart |
| ADF7902BRUZ-RL | Prodn | 24 ld TSSOP | 24 | Ind | $ 1,52 | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Add To Cart |
| ADF7902BRUZ-RL7 | Prodn | 24 ld TSSOP | 24 | Ind | $ 1,52 | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Add To Cart |
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close