Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADF7241:  Малопотребляющий приемопередатчик IEEE 802.15.4 диапазона 2.4 ГГц с нулевой ПЧ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADF7241 – это высококачественный приемопередатчик с высокой степенью интеграции и малой потребляемой мощностью, который предназначен для работы в международном диапазоне ISM 2.4 ГГц. При его проектировании преследовалась цель получения гибкого, устойчивого, простого в применении и обладающего малым энергопотреблением устройства. Приемопередатчик поддерживает требования физического уровня (PHY) стандарта IEEE 802.15.4-2006, предъявляемые к связи на частоте 2.4 ГГц в потоковом и пакетном режимах передачи данных. При минимальном необходимом числе внешних компонентов он обеспечивает соответствие требованиям стандартов FCC CFR47 Part 15, ETSI EN 300 440 (Equipment Class 2), ETSI EN 300 328 (передача сигналов со скачкообразной перестройкой частоты на скорости более 250 кбит/с) и ARIB STD T-66.

ADF7421 соответствует требованиям физического уровня стандарта IEEE 802.15.4-2006, предъявляемым к передаче данных на частоте 2.4 ГГц с фиксированной скоростью 250 кбит/с и форматом модуляции DSSS-OQPSK. Передающий тракт ADF7421 основан на схеме непосредственной модуляции ГУН в замкнутом контуре с использованием малошумящего ВЧ синтезатора сетки частот с дробным коэффициентом деления. Для уменьшения побочных излучений и устранения эффекта влияния гетеродина на выходной сигнал УМ автоматически калибруемый ГУН работает на частоте в два раза выше основной гармоники. Ширина полосы ВЧ синтезатора автоматически оптимизируется в режиме приема и передачи для достижения наилучших показателей фазового шума, качества модуляции и времени стабилизации. Мощность выходного сигнала передатчика программируется в диапазоне от -20 дБм до +4 дБм. Компонент поддерживает автоматическое изменение мощности в УМ по линейному закону, которое необходимо для удовлетворения требований к уровню побочных составляющих при переходных процессах, и имеет интегрированную схему смещения и управления, позволяющую значительно упростить интерфейс с внешними УМ.

Дополнительную информацию можно найти в техническом описании.

Области применения

  • Беспроводные сенсорные сети
  • Автоматическое считывание показаний счетчиков/ интеллектуальные счетчики
  • Промышленные беспроводные системы управления
  • Здравоохранение
  • Беспроводная передача звука/видеоизображений
  • Бытовая электроника
  • ZigBee

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот (международный диапазон ISM) от 2400 МГц до 2483.5 МГц
  • Совместим с IEEE 802.15.4-2006 (250 кбит/с)
  • Малая потребляемая мощность
  • Высокая чувствительность
  • Программируемая мощность выходного сигнала
  • Интегрированные стабилизаторы напряжения
  • Превосходные показатели избирательности приемника и устойчивости к блокирующим помехам
  • Цифровое измерение напряженности принимаемого сигнала (RSSI)
  • Быстрая автоматическая калибровка ГУН
  • Автоматическая оптимизация ширины полосы ВЧ синтезатора
  • Более подробную информацию можно найти в техническом описании

Функциональная блок-схема ADF7241

3rd party developers information

ADF70xx Third Party Developers
There is a growing list of companies developing a wide range of solutions that support ADI’s ADF70xx products. View the list and learn more about becoming a third party developer.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADF7241: Low Power IEEE 802.15.4 Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC (Rev 0, 01/2011) (pdf, 731 kB) Технические описания PDF
AN-1151: Using a Johanson 2450BM14E0007 Impedance-Matched, Integrated Filter Balun with the ADF7241 and ADF7242  (pdf, 419 kB) Статьи по применению PDF
AN-1082: Automatic IEEE 802.15.4 Operating Modes  (pdf, 202 kB) Статьи по применению PDF
Wireless Short Range Devices and Narrowband Communications
The term “Short Range Device” (SRD) covers radio transmitters which provide either unidirectional or bi-directional communication and which have a low capability of causing interference to other radio equipment.
(Microwave Product Digest, July, 2007)
Технические статьи HTML
Understand Wireless Short-Range Devices for Global License-Free Systems
Short-range devices (SRD) are radio transmitters that communicate unidirectionally or bidirectionally with little capability of interfering with other radio equipment. They provide many different services, including home automation, wireless alarms, and remote keyless entry.
(RF DesignLine, March 07, 2007)
Технические статьи HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters.
(RF DesignLine, July 27, 2009)
Технические статьи HTML
Design, Simulate, and Document Proprietary Wireless Systems
The broad acceptance of standards developed for short range wireless connectivity has been one of the notable features of the semiconductor market in the past few years. The available wireless standards are not always the best fit for the application’s requirements, however.
(Analog Dialogue, Volume 42, Number 4 2008)
Технические статьи HTML
The Use of Short Range Wireless in a Multi-Metering System  (pdf, 220 kB)
One of the more evident trends at the recent Metering Europe 2006 event in Copenhagen was that both meter manufacturers and utility companies are placing an increased emphasis on the use of communication networks to create added value for their systems and also to leverage from infrastructure investment already in place.
(Metering International, December, 2006)
Технические статьи PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
Технические статьи HTML
Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor Технические статьи HTML
ICs for Low Power, Low Cost ECG Holter Monitors Support Standard Medical Wireless Bands Технические статьи HTML
Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. Техническая периодика HTML
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
RF Transceivers for Short Range Devices  (pdf, 2819 kB)
The ADF7000 series of transmitter and transceiver ICs provides high performance, robust, short range wireless connections.
Обзор PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADF7241 Evaluation Software  (zip, 112801 kB) Evaluation Software ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADF7XXXMB3Z Статус: Prodn Mother Board $ 150,00 Да -
EVAL-ADF7241DB1Z Статус: Контакты Daughter Board (2400 MHz - 2483.5 MHz) $ 50,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть