Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5321:  Усилитель-драйвер ВЧ диапазона 2.3 ГГц - 4.0 ГГц с выходной мощностью ¼ Вт

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5321 – это широкополосный, линейный усилитель-драйвер ВЧ, работающий на частотах от 2.3 ГГц до 4.0 ГГц. Компонент может быть использован в самых разнообразных системах проводной и беспроводной связи, включая системы, работающие в диапазоне ISM, устройства беспроводного абонентского доступа, системы персональной подвижной связи, а также системы стандартов GSM, CDMA и W-CDMA.

ADL5321 работает от напряжения питания 5 В и потребляет ток 90 мА.

ADL5321 производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления биполярных транзисторов на гетероструктуре (HBT). Компонент выпускается в недорогом корпусе SOT-89 с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление. Рабочий температурный диапазон усилителя составляет от −40°C до +105°C. Для компонента доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

Компания Analog Devices также выпускает близкий по характеристикам усилитель ADL5320, который работает в диапазоне частот от 400 МГц до 2700 МГц.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот: 2.3 ГГц - 4.0 ГГц
  • Коэффициент усиления: 14 дБ на 2.6 ГГц
  • OIP3: 41 дБм на 2.6 ГГц
  • P1dB: 25.7 дБм на 2.6 ГГц
  • Коэффициент шума: 4.0 дБ на 2.6 ГГц
  • Напряжение питания: 5 В
  • Потребляемый ток: 90 мА (тип.)
  • Внутреннее активное смещение
  • Корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±2 кВ (Класс 3A)

Функциональная блок-схема ADL5321

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5321: 2.3 GHz to 4.0 GHz ¼ Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 319 kB) Технические описания PDF
Новая версия инструмента моделирования значительно упрощает проектирование ВЧ систем (01 мар 2013) Пресс-релизы HTML
SOT-89 RF/IF Amplifiers Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5321 S Parameters  (zip, 0) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5321-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть