Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5320:  Усилитель-драйвер ВЧ диапазона 400 МГц - 2700 МГц с выходной мощностью ¼ Вт

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5320 содержит схему динамической регулировки смещения, которая позволяет достигать компромисса между значениями OIP3 и P1dB, изменяя напряжение питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В без применения внешнего резистора. Эта особенность компонента дает возможность разработчику подстраивать показатели усилителя в соответствии с потребностями конкретного проекта. Данная схема также позволяет осуществлять динамическое смещение усилителя, когда в условиях сильного сигнала устанавливается максимальное напряжение смещения 5 В, а при уменьшении уровней сигнала напряжение питания также уменьшается для сокращения энергопотребления. Кроме того, благодаря подобному масштабированию можно избежать необходимости оценки параметров и приобретения нескольких усилителей-драйверов на разные уровни мощности выходного сигнала, от 22 дБм до 26 дБм.

ADL5320 работает в широком температурном диапазоне от −40°C до +105°C, обеспечивая надежность и высокие характеристики в условиях высоких температур, например, при использовании компонента в составе усилителей мощности. Этот усилитель-драйвер с мощностью выходного сигнала до 1∕4 Вт перекрывает широкий диапазон частот от 400 МГц до 2700 МГц. Для настройки усилителя на определенную полосу внутри этого широкого диапазона достаточно небольшого числа внешних компонентов. Этот высококачественный, широкополосный усилитель-драйвер ВЧ хорошо подходит для разнообразных систем проводной и беспроводной связи, включая инфраструктуру сетей сотовой связи, усилителей мощности диапазонов ISM, военных систем и измерительной техники. Для компонента выпускается оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

ADL5320 также обладает превосходными показателями зависимости проникновения мощности в соседний канал (ACPR, adjacent channel power ratio) от мощности выходного сигнала и напряжения смещения. Он способен обеспечивать мощность выходного сигнала более 17 дБм при частоте 2140 МГц и напряжении смещения 5 В, поддерживая при этом ACPR на уровне −55 дБн. При уменьшении напряжения смещения до 3.3 В, мощность, при которой достигается уровень ACPR −55 дБн, снижается до 9 дБм.

Области применения

  • Инфраструктура систем беспроводной связи
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Системы диапазона ISM/автоматическое считывание показаний счетчиков

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон рабочих частот: 400 МГц - 2700 МГц
  • Коэффициент усиления: 16.9 дБ на 880 МГц
  • OIP3: 45 дБм на 880 МГц
  • P1dB: 25.4 дБм на 880 МГц
  • Коэффициент шума: 4.1 дБ на 880 МГц
  • Напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
  • Потребляемый ток: от 44 мА до 104 мА
  • Динамическая регулировка смещения
  • Резистор в цепи смещения не требуется
  • Соответствующий требованиям MSL-1 корпус SOT-89 с эффективной теплопередачей
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +105°C
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4 кВ (Класс 3A) ESD rating of ±4 kV (Class 3A)

Функциональная блок-схема ADL5320

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5320: 400 MHz to 2700 MHz 1/4 Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 685 kB) Технические описания PDF
CN0283: Providing Fixed Power Gain at the Output of an IQ Modulator  (pdf, 458 kB) Circuit Note PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
Технические статьи HTML
Analog Front End for 3G Femto Base Stations Bring Wireless Connectivity Home Журнал Analog Dialogue HTML
Новая версия инструмента моделирования значительно упрощает проектирование ВЧ систем (01 мар 2013) Пресс-релизы HTML
SOT-89 RF/IF Amplifiers Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5320 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5320

  • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7102.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5320 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5320-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть