ADG902:  Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Absorptive/Reflective Switches

The ADG901/ADG902 are wideband switches using a CMOS Process to provide high isolation and low insertion loss to 1GHZ. The ADG901 is an absorptive switch having 50 ohm terminated shunt legs, while ...More

ADG902:  Wideband, 43 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, Absorptive/Reflective Switches

Product Description

The ADG901/ADG902 are wideband switches using a CMOS Process to provide high isolation and low insertion loss to 1GHZ. The ADG901 is an absorptive switch having 50 ohm terminated shunt legs, while the ADG902 is a reflective switch.

Features

  • Wideband DC to 2 GHz
  • ADG901/ADG902 Absorptive/Reflective Switches
  • High Off Isolation (43 dB @ 1 GHZ)
  • Low Insertion Loss (1 dB DC to 900 MHz)
  • Single 1.65 to 2.75 V Power Supply
  • CMOS/LVTTL Control Logic
  • 8 Lead MSOP & Tiny 3 x 3 mm
    CSP Packages
  • Low Power Consumption (5 µA)

Diagrams

ADG902 Diagram
Functional Block Diagram for ADG902

Характеристики

Switch Type SPST
Available Packages CSP,SOP
Supply Voltage Single (+1.65V to +2.75V)
Insertion Loss (dB) 0.8dB
Bandwidth 4.5GHz
P-1dB (dBm) 17dBm
Off Isolation (-dB) 37dB
Crosstalk (-dB) n/a
t ON 3.6ns
t OFF 5.8ns

Посмотреть другие компоненты

Part# Switch Type Supply Voltage Insertion Loss (dB) Bandwidth P-1dB (dBm) Off Isolation (-dB) Crosstalk (-dB) t ON t OFF Cd OFF (pF) Available Packages Product Description Price* (1000-4999)
ADG901 SPST Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4.5GHz 17 37 n/a 3.6ns 5.8ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch $0.98
ADG902 SPST Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4.5GHz 17 37 n/a 3.6ns 5.8ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch $0.98
ADG918 SPDT Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) 0.8 4GHz 17 43 33 6.6ns 6.5ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch $1.03
ADG919 SPDT Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4GHz 17 43 33 6.6ns 6.5ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch $1.03
ADG936 SPDT Single (+1.65V to +2.75V) 0.9 4GHz 16 60 69 11ns 10ns n/a CSP, SOP Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch $1.46

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Доступная дата отгрузки
Это ориентировочная дата отгрузки заказанного продукта со склада Analog Devices Inc. Большинство заказов отгружается в течение 48 часов от этой даты. Как только вы размещаете заказ, Analog Devices Inc. посылает вам по e-mail подтверждение заказа, в котором указывается предполагаемая дата доставки. Очень важно обратить внимание на дату отгрузки, указанную на странице размещения заказа. Мы принимаем заказы и на те позиции, которых еще нет на складе, и их доставка предполагается в будущем. Кроме того, обратите внимание на место расположения склада, с которого пойдет отгрузка. У нас есть склады в США, Европе и Юго-Восточной Азии. Время доставки будет разным.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж