Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6755:  Квадратурный модулятор диапазона 100 МГц - 2400 МГц с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6755 – это компонент с высокой степенью интеграции, который включает в себя квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и программируемый аттенюатор. Он обеспечивает работу в диапазоне частот от 300 МГц до 2310 МГц и предназначен для использования в системах спутниковой, сотовой и широкополосной связи.

ADRF6755 содержит интегрированный ГУН и синтезатор сетки частот с большим модулем и дробным коэффициентом деления, комбинация которых дает разрешение по частоте менее 1 Гц, а также выходной аттенюатор с цифровым управлением, имеющий диапазон регулировки 47 дБ с шагом 1 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Квадратурный модулятор с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 47 дБ с шагом 1 дБ
  • Диапазон частот выходного сигнала: 100 МГц - 2400 МГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу: 8 дБм
  • IP3 по выходу: 20.5 дБм
    Частота гетеродина = 1800 МГц
  • Шумовой порог: −161 дБм/Гц
    Частота гетеродина = 1800 МГц
  • Ширина полосы модулирующих сигналов: 600 МГц (3 дБ)
  • Разрешение установки частоты выходного сигнала: 1 Гц
  • Совместимые с SPI и I2C-последовательные интерфейсы
  • Питание: 5 В/380 мА

Функциональная блок-схема ADRF6755

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6755: 100 MHz to 2400 MHz I/Q Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 1952 kB) Технические описания PDF
Новая версия инструмента моделирования значительно упрощает проектирование ВЧ систем (01 мар 2013) Пресс-релизы HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6755 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6755 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADRF6755SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -
EVAL-SDP-CS1Z Статус: Prodn SDP-S Controller Board; Interface to EVAL-ADRF6755SDZ (also required) $ 49,00 Да -
EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn SDP-B Controller Board; Interface to EVAL-ADRF6755SDZ (alternative solution) $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть