Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5365:  Балансный смеситель диапазона 1200 МГц - 2500 МГц с буфером гетеродина и ВЧ балуном

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

Микросхема ADL5365 основана на комбинации ядра пассивного смесителя с двойной балансировкой, обладающего повышенной линейностью, и интегрированных схем балансировки сигналов ВЧ и гетеродина, позволяющих работать с несимметричными сигналами. В состав ADL5365 также входит ВЧ балун, обеспечивающий оптимальные характеристики в диапазоне частот входных сигналов от 1200 МГц до 2500 МГц. При использовании гетеродина с частотой выше сигнала ВЧ оптимальные характеристики достигаются в диапазоне от 1700 МГц до 2500 МГц, а при использовании гетеродина с частотой ниже сигнала ВЧ – в диапазоне от 1200 МГц до 1700 МГц. Балансная архитектура пассивного смесителя обеспечивает хорошие показатели по сквозному прохождению сигнала гетеродина в тракт ВЧ (типичное значение ниже -30 дБм) и превосходные показатели интермодуляционных искажений. Кроме того, балансное ядро смесителя обладает очень высокой линейностью по входу, что позволяет использовать компонент в системах сотовой связи. В данных системах требуется повышенная линейность, поскольку в противном случае попадающие в полосу приема блокирующие сигналы могут приводить к ухудшению динамических характеристик.

ADL5365 имеет два коммутируемых тракта гетеродина, что позволяет использовать его в системах с дуплексным разделением во времени (TDD), где нужно быстро переключаться между двумя сигналами гетеродина. Током гетеродина можно управлять при помощи внешнего резистора для минимизации энергопотребления в зависимости от желаемого уровня характеристик. ADL5365 способен работать при напряжениях вплоть до 3.3 В со значительным сокращением потребления тока, что позволяет применять его в низковольтных системах. Также имеется дополнительный вход логического сигнала, при помощи которого микросхему можно, при желании, переключить в режим пониженного энергопотребления (потребляемый ток <200 мкА).

ADL5365 производится по технологии изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС BiCMOS. Компонент выпускается в 20-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и работает в диапазоне температур от -40°С до +85°С. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Приемники базовых станций систем сотовой связи
  • Приемники для измерения параметров тракта передачи
  • Преобразователи с понижением частоты для радиоканалов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот сигналов ВЧ: 1200 МГц - 2500 МГц
  • Диапазон частот сигналов ПЧ: 0 - 450 МГц
  • Потери мощности при преобразовании: 7.3 дБ
  • Однополосный коэффициент шума 8.3 дБ
  • Однополосный коэффициент шума при блокирующем сигнале (уровень 5 дБм) 18.5 дБ
  • IP3 по входу 36 дБм
  • Типичный требуемый уровень мощности гетеродина 0 дБм
  • Несимметричные, 50-омные входные порты сигналов ВЧ и гетеродина
  • Однополюсный ключ на два направления (SPDT) с высокой изоляцией на входе тракта гетеродина
  • Работа от одного источника питания, напряжение питания от 3.3 В до 5 В
  • 20-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, габариты 5 мм × 5 мм
  • Защита от напряжения электростатического разряда 1500 В (HBM)/ 500 В (FICDM)

Функциональная блок-схема ADL5365

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5365: 1200 MHz to 2500 MHz Balanced Mixer, LO Buffer and RF Balun (Rev 0, 11/2009) (pdf, 574 kB) Технические описания PDF
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
(RF Designline, 2/1/2010)
Технические статьи HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.10
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты


Рекомендуемые синтезаторы с ФАПЧ для ADL5365
  • Для схем, где требуется повышенный уровень характеристик, мы рекомендуем высококачественный синтезатор с интегрированным ГУН ADF4350.
  • В качестве недорого синтезатора с интегрированным ГУН для схем, где требуется низкое энергопотребление и малые габариты, мы рекомендуем компоненты семейства синтезаторов с ФАПЧ с фиксированной частотой ADF4360-X.
  • Для схем, где требуются повышенные характеристики, высокая рабочая частота и быстрый вход в синхронизм, мы рекомендуем дискретные синтезаторы с целочисленным коэффициентом деления ADF4106 или дробным коэффициентом деления ADF4153.
Рекомендуемые дифференциальные усилители ВЧ/ПЧ для ADL5365
  • Для схем, где требуется усилитель с регулируемым при помощи внешнего резистора коэффициентом усиления, мы рекомендуем AD8351.
  • Для схем, где требуется усилитель с регулируемым при помощи внешнего резистора коэффициентом усиления и крайне низким уровнем искажений, мы рекомендуем AD8352.
  • В качестве усилителей ПЧ с переменным коэффициентом усиления и дифференциальным входом/выходом мы предлагаем AD8370 или AD8375.
  • Для схем, где требуется усилитель с дискретными, переключаемыми уровнями коэффициента усиления и крайне низким уровнем искажений, мы предлагаем ADL5561.

Рекомендуемые решения для подсистемы питания

Были ли эти рекомендации полезны?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5365-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.