Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8344:  Активный смеситель приемного тракта диапазона 400 МГц – 1.2 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8344 – это активный смеситель с высокой степенью интеграции, изготавливаемый по кремниево-германиевой (SiGe) технологии, который оптимизирован для задач понижения частоты в приемных трактах. Рабочая полоса частот входных сигналов смесителя составляет от 400 МГц до 1.2 ГГц, что позволяет использовать его в разнообразных системах, включая оборудование инфраструктуры сетей CDMA, GSM и TETRA.

AD8344 имеет несимметричные входные порты сигналов ВЧ и гетеродина с входным импедансом 50 Ом. Благодаря наличию интегрированного драйвера типичный требуемый для работы уровень мощности внешнего сигнала гетеродина составляет 0 дБм.

Внешний резистор смещения, подключенный к выводу EXRB, позволяет оптимизировать потребление мощности AD8344 в зависимости от требуемой линейности. Компонент работает от одного источника питания +5 В, потребляя всего 84 мА в активном состоянии и 500 мкА в режиме пониженного энергопотребления.

AD8344 производится по кремниево-германиевой технологии (SiGe) изготовления высококачественных, быстродействующих ИМС. Компонент выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм x 3 мм и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C.

Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы и оценочные платы (AD8344-EVAL).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Диапазон частот сигналов ВЧ: 400 МГц – 1.2 ГГц
  • Диапазон частот сигналов ПЧ: 70 МГц – 400 МГц
  • Мощность внешнего сигнала, требуемого для работы драйвера гетеродина: 0 дБм
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу: +24 дБм
  • Точка компрессии (P1dB) по входу: +8.5 дБм
  • Коэффициент усиления: +4.5 дБ
  • Коэффициент шума: 10.5 дБ
  • Работа от одного источника напряжения питания 5 В с поддержкой режима пониженного энергопотребления
  • Миниатюрный корпус LFCSP, габариты 3 мм × 3 мм

Функциональная блок-схема AD8344

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8344: Active Receive Mixer 400 MHz - 1.2 GHz Data Sheet  (Rev 0, 06/2004) (pdf, 429 kB) Технические описания PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the AD8344

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4153.
Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the AD8344
  • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
  • For differential input/output digital gain amplifier, we suggest the AD8370 or the AD8375.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8344-EVAL Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть