Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8343:  Активный смеситель диапазона до 2.5 ГГц с высоким IP3

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8343 представляет собой высококачественный, широкополосный активный смеситель. Благодаря широкой полосе пропускания всех портов и очень малым интермодуляционным искажениям, он хорошо подходит для приемных и передающих каналов систем, в которых предъявляются повышенные требования к характеристикам смесителя.

AD8343 обеспечивает типичный коэффициент передачи 7 дБ. Интегрированный драйвер гетеродина имеет дифференциальный входной импеданс 50 Ом и работает с сигналами, имеющими низкий уровень мощности, что помогает минимизировать количество внешних компонентов в схеме.

Дифференциальные входы с открытым эмиттером могут быть легко подключены к дифференциальным фильтрам, а также к источникам с несимметричным выходным сигналом через трансформатор типа “балун”.

Дифференциальный сигнал выходного каскада с открытым коллектором может быть подан на каскад ПЧ с дифференциальным входным интерфейсом или преобразован в несимметричный сигнал при помощи согласующей цепи или трансформатора. При смещении относительно напряжения питания VPOS полный размах выходного сигнала составляет ±1 В.

Типичный ток, потребляемый цепью драйвера гетеродина, равен 15 мА. Ток ядра смесителя может изменяться при помощи внешних резисторов в соответствии с требуемым уровнем характеристик. Полное потребление тока микросхемой составляет от 20 мА до 60 мА, что соответствует полной потребляемой мощности в диапазоне от 100 мВт до 300 мВт при работе от одного источника напряжения питания 5 В.

AD8343 производится по разработанной компанией Analog Devices кремниевой технологии изготовления быстродействующих транзисторов с граничной частотой 25 ГГц. Компонент выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и имеет рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Базовые станции систем сотовой связи
  • Беспроводные локальные сети
  • Преобразователи сигналов спутниковых систем
  • Передача потоков SONET/SDH через радиоканалы
  • Устройства передачи данных по радиоканалу
  • Измерительная техника диапазона ВЧ
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Высококачественный активный смеситель
    • Широкая рабочая полоса: до 2.5 ГГц
    • Коэффициент усиления: 7 дБ
    • IP3 по входу: 16.5 дБм
    • Требуемый уровень мощности сигнала гетеродина: -10 дБм
    • Коэффициент шума: 14 дБ
    • P1dB по входу: 2.8 дБм
    • Дифференциальные порты сигналов ВЧ, ПЧ и гетеродина
    • Входной импеданс тракта гетеродина 50 Ом
    • Работа от одного источника питания: 5 В, 50 мА (типичное значение)
    • Режим пониженного энергопотребления: 20 мкА (типичное значение)

    Функциональная блок-схема AD8343

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8343: DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer Data Sheet (Rev B, 11/2006) (pdf, 2171 kB) Технические описания PDF
    Double DAC Rate by Using Mixers as Switches
    by Randall Carver, Analog Devices,Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
    Технические статьи HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADIsimRF
    ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™- Version 3.43
    ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8343 S-Parameters  (htm, 35 kB)
    The S2P file provides differential impedance measurements. The S2P port assignments are as follows:
      Port 1: differential input
      Port 2: differential output

    In most cases the 2-port data will be all you'll need to develop matching networks for the AD8343. LO port can be considered as a 50 ohm input.
    S-Parameters HTM

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended PLL's for the AD8343

    • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
    • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
    • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4153.
    Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the AD8343
    • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
    • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
    • For differential input/output digital gain amplifier, we suggest the AD8370 or the AD8375.
    • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8343 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть