Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5934:  12-разрядный анализатор цепей/преобразователь импеданса с быстродействием 250 kSPS

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD5934 – это прецизионный преобразователь импеданса, который совмещает в себе интегрированные генератор частоты и 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 kSPS. Генератор частоты позволяет возбуждать внешнюю цепь с комплексным импедансом сигналом известной частоты. Отклик от внешней цепи оцифровывается интегрированным АЦП и подвергается дискретному преобразованию Фурье (ДПФ) в интегрированном модуле цифровой обработки сигнала. Алгоритм ДПФ возвращает для каждой частоты выходного сигнала отсчет вещественной (R) и мнимой (I) составляющей.

После проведения калибровки модуль и относительную фазу комплексного импеданса в каждой точке диапазона перестройки частоты можно легко вычислить, используя следующие уравнения:

Амплитуда = √ R2 + I2
Фаза = Tan-1 (I/R)

Компания Analog Devices также выпускает схожий компонент – AD5933 – 12-разрядный преобразователь импеданса с внутренним датчиком температуры в 16-выводном корпусе SSOP, имеющий быстродействие 1 MSPS и напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В.

Области применения

  • Электрохимический анализ
  • Анализ биоэлектрического импеданса
  • Импедансная спектроскопия
  • Измерение комплексного импеданса
  • Оборудование для мониторинга и защиты от коррозии
  • Биомедицинские и автомобильные датчики
  • Датчики близости
  • Неразрушающие испытания
  • Анализ свойств материалов
  • Мониторинг уровня топлива/состояния аккумуляторов
  • Data Sheet, Rev. A, 5/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Диапазон измерения импеданса от 100 Ом до 10 МОм
    • Погрешность измерения 0.5%
    • Программируемое линейное изменение частоты возбуждения (до 100 кГц)
    • Real and ImaginФормирование вещественной и мнимой составляющей импеданса на каждой частоте (с помощью ДПФ)
    • Напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В
    • Разрешение настройки по частоте 27 бит (<0.1 Гц)
    • Predetermined frequency sweep capability
    • Дополнительную информацию см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема AD5934

    OF NOTE ...

    Посетите страницу AD5933/34 Impedance to Digital Converter Demonstration/Configuration Assistant ... Этот инструмент предназначен для демонстрации возможностей и проектирования с использованием преобразователей импеданса AD5933 и AD5934. Он демонстрирует шаги, необходимые для конфигурирования и использования данных компонентов, до приобретения оценочной платы. Инструмент также имеет режим проектирования, который позволяет осуществлять управление при помощи пользовательского интерфейса и вычислять значения, которые должны быть запрограммированы во внутренние регистры.

    Техническая статья: Blood Analysis Systems Require Wide Bandwidths and Fast Sample Processing Cycles and Analysis

    Информацию о других продуктах ADI для сферы здравоохранения вы можете найти на www.analog.com/healthcare.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD5934: 250KSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 507 kB) Технические описания PDF
    AN-1053: AD5933 Evaluation Board Example Measurement  (pdf, 243 kB) Статьи по применению PDF
    AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) Статьи по применению PDF
    AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) Статьи по применению PDF
    AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) Статьи по применению PDF
    AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) Статьи по применению PDF
    AN-847: Measuring a Grounded Impedance Profile Using the AD5933  (pdf, 294 kB) Статьи по применению PDF
    AN-843: Measuring a Loudspeaker Impedance Profile Using the AD5933 (Rev. A, 6/07)  (pdf, 284 kB) Статьи по применению PDF
    AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) Статьи по применению PDF
    AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
    Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
    Статьи по применению PDF
    AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
    AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) Статьи по применению PDF
    AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR  (pdf, 138 kB) Статьи по применению PDF
    AN-621: Programming the AD9832/AD9835  (pdf, 202 kB)
    This application note details how to program 5 MHz on the output of the AD9832/AD9835 parts. The frequency register,defer register,and command sequence are explained in detail.
    Статьи по применению PDF
    AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 527 kB) Статьи по применению PDF
    AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers  (pdf, 116 kB) Статьи по применению PDF
    AN-557: An Experimenter's Project:  (pdf, 368 kB)
    Incorporating the AD9850 Complete DDS Device as a Digital LO Function in an Amateur Radio Transceiver
    Статьи по применению PDF
    AN-543: High Quality, All-Digital RF Frequency Modulation Generation with the ADSP-2181 and the AD9850 DDS  (pdf, 49 kB) Статьи по применению PDF
    AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer  (pdf, 37 kB) Статьи по применению PDF
    AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850  (pdf, 101 kB) Статьи по применению PDF
    AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits  (pdf, 455 kB)
    Know Your Ground and Signal Paths for Effective Designs. Current Flow Seeks Path of Least Impedance-Not Just Resistance....
    Статьи по применению PDF
    AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
    Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
    Статьи по применению PDF
    AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
    Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
    Статьи по применению PDF
    AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0217: High Accuracy Impedance Measurements Using 12-Bit Impedance Converters  (pdf, 253 kB) Circuit Note PDF
    Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
    This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
    Webcasts WEBCAST
    Performance Clocks: Demystifying Jitter
    Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
    Webcasts WEBCAST
    Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters
    (Analog Dialogue, Vol. 41, August, 2007)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
    by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
    Технические статьи HTML
    Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
    by Valoree Young, Analog Devices
    (Electronic Products, September 2006)
    Технические статьи HTML
    ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
    (EE Times, 6/7/2006)
    Технические статьи HTML
    Impedance Measurement Blood Analysis Systems Технические статьи HTML
    DDS Device Provides Amplitude Modulation
    by Mary McCarthy, Analog Devices, Inc.
    (EDN, September 2, 1999)
    Технические статьи HTML
    Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
    Revolutionize your radio architectures
    Технические статьи PDF
    Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) Технические статьи PDF
    Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) Технические статьи PDF
    DDS Applications
    by Eva Murphy and Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EETimes, 9/26/2005)
    Технические статьи HTML
    The Year of the Waveform Generator
    (Test & Measurement World, 12/1/2005)
    Технические статьи HTML
    Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
    by David Brandon and John Kornblum, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, 9/2005)
    Технические статьи HTML
    DDS IC Initiates Synchronized Signals
    (Microwaves & RF Cover Story, July 2005)
    Технические статьи HTML
    DDS Simplifies Polar Modulation
    By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
    Технические статьи HTML
    Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
    by Colm Slattery, Analog Devices (EDN, 12/17/2004)
    Технические статьи HTML
    DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 2/5/2004)
    Технические статьи HTML
    DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
    by Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (EDN, 10/2/2003)
    Технические статьи HTML
    Simple Circuit Controls Stepper Motors
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 1/8/04)
    Технические статьи HTML
    Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
    by Noel McNamara, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 12/25/2003)
    Технические статьи HTML
    Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
    This highly integrated 2.7-GHz source includes all essential DDS circuitry along with a clock driver, divider, high-resolution DAC, and combination phase detector/charge pump. (ED Online, April 2004)
    Технические статьи HTML
    DDS Device Produces Sawtooth Waveform
    Ramp or sawtooth waveforms are useful for a broad range of applications, including automatic-test equipment, benchtest equipment, and actuator control. (EDN Design Idea, 7/10/2003)
    Технические статьи HTML
    400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
    ... This line of highly integrated DDS ICs features on-board RAM and crystal-oscillator circuitry to simplify the generation of agile and exotic waveforms. (Microwaves & RF Cover Story, 12/2002)
    Технические статьи HTML
    AD9858: Flexible Integrated Synthesizer For Wireless  (htm)
    ... The most important feature of the AD9858 is its ability to change frequency in less than 5 ns, meaning that there is virtually no application left where you will need to go the expense of switching between two separate synthesizers. (AnalogZone, RF/IF Zone Products for the Week of 9/23/2002)
    Технические статьи HTM
    Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices  (PDF)
    (Electronic Design, Ideas for Design, 5/29/2000)
    Технические статьи PDF
    DDS Tackles BaseStations Head On
    ... This High-Performance, Low-Power Integrated Hybrid Synthesizer Flaunts A 10-b Digital-To-Analog Converter That Operates At Up To 1 GSample/s.
    (Wireless Systems Design, September 2002)
    Технические статьи HTML
    Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
    By Doug Bartow, Analog Devices, Inc.
    Технические статьи HTML
    Clock Requirements For Data Converters
    (Electronic Design, 2/2005)
    Технические статьи HTML
    DDS Design
    By David Brandon, Analog Devices, Inc.
    Direct digital synthesizers are known for their highly accurate digital tuning, low noise figure, and phase-continuous frequency-hopping capabilities, which make them more attractive than alternative analog frequency-synthesis solutions.
    (EDN, 5/13/2004)
    Технические статьи HTML
    Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
    (Control Engineering, 9/14/2006)
    Обзоры продукции HTML
    ADI Rolls Out Single-Chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
    (eeProductCenter, 3/2005)
    Обзоры продукции HTML
    ADI Rolls Out Single-chip Converters for Precise Capacitance and Impedance Measurements
    (Automotive Design Line, 3/4/2005)
    Обзоры продукции HTML
    On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
    (eeProductCenter, 8/16/2006)
    Обзоры продукции HTML
    Introducing the World's First Integrated Impedance Converters Обзор HTML
    Leading Inside Advertorials: Boost Precision and Accuracy with Single Chip Capacitance- and Impedance-to-Digital Converters  (pdf, 482 kB) Обзор PDF
    Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use  (pdf, 680 kB)
    The AD5933 provides a single chip system level solution for impedance conversion. This integrated solution delivers unprecedented levels of precision and accuracy, available in a small package, requiring less design time, and at lower overall cost and power.
    Обзор PDF
    My evaluation board is not working; the software is reporting a USB Communication Error. I verified that the evaluation board is connected to the PC and powered. What else can I check? FAQs/RAQs HTML
    Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQs/RAQs HTML
    Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD5933/4 Demonstration and Design Tool
    A tool for demonstrating use of the AD5933/4 Impedance Converter / Network Analyzer.
    Design Calculators HTML
    AD5933 IIO Impedance Converter and Network Analyzer Linux Driver Device Drivers HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD5934 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD5933EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть