Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5902:  Детектор TruPwr™ с диапазоном измерения 65 дБ и диапазоном рабочих частот 50 МГц - 9 ГГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5902 - это детектор, реагирующий на среднеквадратическую мощность, который обеспечивает диапазон измерения 65 дБ при работе от несимметричного источника сигнала с импедансом 50 Ом. Это свойство повышает гибкость применения ADL5902, избавляя от необходимости применять балун или любую иную внешнюю схему согласования по входу в диапазоне частот до 9 ГГц.

ADL5902 представляет собой решение для разнообразных высокочастотных систем, где требуется точное измерение мощности сигнала. Для работы детектора нужны лишь источник напряжения питания 5 В и несколько конденсаторов; он прост в применении и может работать с несимметричным входным сигналом или дифференциальным сигналом, получаемым при помощи балуна. ADL5902 поддерживает работу в диапазоне частот от 50 МГц до 9 ГГц и способен воспринимать входные сигналы с мощностью от -62 дБм до, по меньшей мере, +3 дБм и большими значениями крест-фактора, которые характерны для систем GSM, CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA, WiMAX и LTE.

ADL5902 может применяться для определения истинной мощности высокочастотного сигнала с низкочастотной огибающей сложной формы или использоваться в качестве простого низкочастотного вольтметра, измеряющего среднеквадратическое напряжение. При измерениях мощности вывод VOUT устройства соединяется с выводом VSET. В данном случае выходной сигнал будет пропорционален логарифму среднеквадратического значения входного сигнала. Другими словами, результат измерения представляется непосредственно в децибелах с масштабом 1.06 В на декаду (53 мВ/дБ). При необходимости наклон передаточной характеристики можно легко изменить. В режиме контроллера напряжение, прикладываемое к VSET, определяет уровень мощности, который необходимо подать на вход для установки отклонения от заданной точки в ноль. Выходной буфер может обеспечивать высокий ток нагрузки.

В режиме пониженного энергопотребления, который активируется подачей высокого логического уровня на вывод PWDN, микросхема ADL5902 потребляет мощность 1.5 мВт. Время, за которое микросхема возвращается в нормальный режим с номинальным рабочим током 73 мА, составляет примерно 5 мкс при температуре 25°C. ADL5902 поставляется в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и работает в широком диапазоне температур от -40°C до +125°C.

Микросхема ADL5902 совместима по выводам с микросхемой TruPwrTM детектора AD8363AD8363, имеющего динамический диапазон 50 дБ. Это позволяет разработчику использовать одну топологию платы для проектов, в которых требуется разный динамический диапазон.

Области применения

  • Контуры линеаризации/управления усилителем мощности
  • Управление мощностью передатчика
  • Индикация уровня передаваемого сигнала
  • ВЧ измерительные приборы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Точное преобразование среднеквадратического уровня в постоянное напряжение в диапазоне частот сигналов от 50 МГц до 9 ГГц
  • Несимметричный вход с динамическим диапазоном 65 дБ
    Не требует применения балуна или внешней схемы согласования по входу
  • Результат измерения не зависит от формы сигнала или типа модуляции (GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE)
  • Линейный в дБ выходной сигнал с масштабом 53 мВ/дБ
  • Неравномерность передаточной характеристики: <±0.1 дБ
  • Температурная стабильность: <±0.3 дБ
  • Все функции стабильны в диапазоне температур и рабочих напряжений
  • Работает от напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В при температуре от -40°C до +125°C
  • Возможность уменьшения потребляемой мощности до 1.5 мВ
  • Совместимость по выводам с детектором AD8363, имеющим динамический диапазон 50 дБ

Функциональная блок-схема ADL5902

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5902: 50 MHz to 9 GHz 65 dB TruPwr Detector Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 2367 kB) Технические описания PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) Статьи по применению PDF
CN-0178: Software-Calibrated, 50 MHz to 9 GHz, RF Power Measurement System  (pdf, 179 kB) Circuit Note PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
CN0178 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
BeMicro FPGA Project for CN0178 with Nios driver FPGA HDL HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5902-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть