| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8362: 50 Hz to 3.8 GHz 65 dB TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev E, 12/2012) (pdf, 2020 kB) | Технические описания | |
| AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters (pdf, 152 kB) | Статьи по применению | |
| AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency (pdf, 778 kB) | Статьи по применению | |
| AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors (pdf, 415 kB) | Статьи по применению | |
| Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB) | Обучение | |
|
Measurement and Control of RF Power by Eamon Nash, Analog Devices, Inc. |
Технические статьи | HTML |
|
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007) |
Технические статьи | HTML |
|
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems
(pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005) |
Технические статьи | |
|
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)
(pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005) |
Технические статьи | |
|
Design a Logamp RF Pulse Detector
(pdf, 338 kB)
by Eamon Nash (Microwaves & RF, January 1, 2000) |
Технические статьи | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | Обзор | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD8362 S-Parameters (zip, 14 kB) | S-Parameters | ZIP |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the AD8362
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.