ADSP-BF607:
Двухядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц для высокопроизводительной цифровой обработки сигналов
Пререлиз: Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Рекомендовано для новых разработок: Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Производство: По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Не рекомендовано для новых разработок: ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Снимается с производства: Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Снято с производства: Модели данной серии продукции больше не производятся.
Тех. описание, статьи по применению, обучающие материалы, руководства пользователя, информация по качеству, бессвинцовые компоненты, описания схем, видео
Двухядерный процессор Blackfin ADSP-BF607 оптимизирован для широкого круга промышленных, измерительных, медицинских систем и бытовой электроники, где требуется выполнение сложных задач управления и обработки сигналов при одновременном поддержании крайне высокой пропускной способности пересылки данных.
Процессор обладает усовершенствованной, высокопроизводительной инфраструктурой, большим объемом внутренней памяти и богатым набором периферийных модулей с расширенной поддержкой интерфейсов связи, включая USB 2.0 HS OTG, два контроллера 10/100 Ethernet MAC, и интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
Кроме того, процессор ADSP-BF607 имеет такие критически важные для надежной и безопасной работы функции, как проверка контрольной суммы для защиты памяти, проверка четности и кодирование с обнаружением ошибок в блоках внутренней памяти, а также модуль обработки ошибок и неисправностей (Fault Management Unit).
Два ядра Blackfin с производительностью до 500 МГц/1000 MMACs (2000 MMACs, суммарная) для задач обработки сигналов с повышенными требованиями.
Внутренняя статическая оперативная память (SRAM) объемом 552 кбайт, состоящая из памяти SRAM L1 объемом по 148 кбайт на ядро с поддержкой контроля четности и совместно используемой памяти SRAM L2 объемом 256 кбайт с обнаружением ошибок.
Полностью интегрированный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), поддерживающий пересылки между любыми областями внутренней/внешней памяти и периферийными модулями.
Три параллельных периферийных интерфейса (ePPI) с разрядностью до 24 бит, поддержкой режимов ITU-R BT.656 и непосредственного подключения к TFT ЖК панелям, параллельным АЦП/ЦАП, видео кодерам/декодерам, датчикам изображений и другим устройствам.
Три синхронных последовательных порта (SPORT) с поддержкой режимов I2S, Packed I2S, с выравниванием по левому краю (left-justified) и мультиплексированием во времени (TDM).
Контроллер USB 2.0 HS OTG.
Интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
Интерфейс Controller Area Network (CAN).
Два контроллера 10/100 Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588.
Четыре линк-порта с поддержкой пересылки 8-разрядных данных в режиме DMA.
Два сторожевых таймера, 8 таймеров/счетчиков с поддержкой ШИМ.
Механизм проверки контрольной суммы.
Два порта SPI с поддержкой режимов ведущего и ведомого.
Два порта UART и два двухпроводных интерфейса.
Два 16-разрядных канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Корпус CSP BGA, 19x19 мм.
Доступны варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами.
Функциональная блок-схема ADSP-BF607 for ADSP-BF607 Двухядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц для высокопроизводительной цифровой обработки сигналов
Introducing the Blackfin ADSP-BF60x Processors
This video describes the new ADSP-BF60x series of high-performance Blackfin Processors. The BF608 and 609 are optimized for embedded vision applications and the BF606 and 607 are optimized for high-performance general purpose DSP applications.
Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО
Наименование
Тип контента
Тип файлов
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.