Информация о продукте

Новые альтернативные решения: NEW DESIGNS that require R/R output with lower input bias consider the AD8622.

AD8698 is a precision, rail-to-rail output, low-noise, low input bias current operational amplifier. Offset voltage is a respectable 100 µV max and drift over temperature is below 2 µV/°C, eliminating the need for manual offset trimming. The AD8698 is ideal for high impedance sensors, minimizing offset errors due to input bias and offset currents.

The rail-to-rail output maximizes dynamic range in a variety of applications like photodiode amplifiers, DAC I/V amplifiers, filters and ADC input amplifiers. The AD8698 dual amplifiers are offered in 8-lead MSOP and narrow 8-lead SOIC packages. MSOP version is only available in tape and reel.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 100 µV max
  • Low Offset Voltage Drift: 2 µV/°C max
  • Low Input Bias Current: 700 pA max
  • Low Noise: 8 nV/vHz
  • High CMRR: 118 dB Min
  • No Phase Reversal

Pin Configuration Diagram for AD8698

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8698:  Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 05/2004) (pdf, 317 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8698 SPICE Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8698 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть