| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8677: 130 μV Maximum Offset Voltage Op Amp in TSOT Data Sheet (Rev A, 06/2011) (pdf, 284 kB) | Технические описания | |
| iPolar™ - revolutionary new high-voltage analog manufacturing process technology breathes new life into industrial bipolar devices | Технические статьи | HTML |
|
Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
(EDN, 5/17/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
|
ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
(Electronic Design, 6/9/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
| iPolar 36 V Precision Process Technology for Industrial and Instrumentation Applications | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD8677 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.