Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8512:  Широкополосный, прецизионный двухканальный ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым входным током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4610-2 Усилитель следующего поколения, обладающий большим быстродействием, меньшими шумом и потребляемым током, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений и меньшим дрейфом.

AD8510/AD8512/AD8513 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный прецизионные усилители на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), которые обладают низкими напряжением смещения, входным током смещения, входным шумом напряжения и входным шумом тока.

Благодаря комбинации низких напряжений смещения, низкого шума и очень малых входных токов смещения эти усилители особенно хорошо подходят для работы с высокоимпедансными датчиками и прецизионного измерения тока при помощи шунтов. Комбинация хороших статических характеристик, низкого шума и короткого времени установления обеспечивает превосходную точность в медицинской измерительной технике, электронных измерительных приборах и автоматическом тестовом оборудовании. В отличие от многих конкурирующих усилителей AD8510/ AD8512/AD8513 поддерживают короткое время установления даже при значительных емкостных нагрузках. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах предыдущих поколений AD8510/AD8512/AD8513 не имеют эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы допустимого диапазона синфазных напряжений.

Благодаря высокой скорости нарастания и отличной стабильности при емкостных нагрузках AD8510/AD8512/AD8513 превосходно подходят для высококачественных фильтров. Низкие входные токи смещения, малое напряжение смещения и низкий шум обеспечивают широкий динамический диапазон в схемах усилителей сигналов фотодиодов. Низкие шум и искажения, высокий выходной ток и превосходное быстродействие делают AD8510/AD8512/AD8513 отличным выбором для схем звуковых частот.

AD8510/AD8512 выпускаются в 8-выводном узком корпусе SOIC_N и 8-выводном корпусе MSOP. Компоненты в корпусах MSOP доступны только в лентах на бобине. AD8513 выпускается в 14-выводных корпусах SOIC_N и TSSOP.

AD8510/AD8512/AD8513 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения
  • Измерительная техника
  • Многополюсные фильтры
  • Прецизионное измерение тока
  • Усилители сигналов фотодиодов
  • Интерфейс с датчиками
  • Схемы звуковых частот

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Короткое время установления: 500 нс до 0.1%
  • Малое напряжение смещения: 400 мкВ, макс.
  • Малый ТК VOS: 1 мкВ/°C, тип.
  • Малый входной ток смещения: 25 пА тип. при VS = ±15 В
  • Низкий шум: 8 нВ/√Гц, тип. на f = 1 кГц
  • Низкие искажения: 0.0005%
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Стабилен при единичном усилении

Конфигурация выводов AD8512

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8510/AD8512/AD8513: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev I, 03/2009) (pdf, 459 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
CN-0028: Precision, Bipolar, Configuration for the AD5547/AD5557 DAC  (pdf, 86 kB) Circuit Note PDF
CN-0024: Precision, Bipolar Configuration for the AD5546/AD5556 DAC  (pdf, 139 kB) Circuit Note PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8512 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8512AR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
AD8512AR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
AD8512ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,75 $ 1,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8512ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 1,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8512ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,75 $ 1,49 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8512ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,49 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8512ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,49 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8512BR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,13 $ 5,76 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8512BR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 5,76 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8512BR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,76 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8512BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,05 $ 4,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8512BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8512BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть