Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD708 is a very high precision, dual monolithic operational amplifier. Each amplifier individually offers excellent dc precision with the best available max offset voltage and offset voltage drift of any dual bipolar op amp. In addition, the matching specifications are the best available in any dual op amp.

The AD708 sets a new standards for dual precision op amps by providing 5 V/µV min open loop gain and guaranteed max input voltage noise of 350 nV p-p (0.1 Hz to 10 Hz). All dc specifications show excellent stability over temperature, with offset voltage drift typically 0.1 µV/°C and input bias current drift of 25 pA/°C max. Both CMRR (130 dB min) and PSRR (120 dB min) are an order of magnitude improved over any available single monolithic op amp except the AD707.

The AD708 is available in four performance grades. The AD708J is rated over the commercial temperature range of 0°C to +70°C and is available in a plastic mini-DIP package. The AD708A and AD708B are rated over the industrial temperature range of -40°C to +85°C and are available in a cerdip and TO-99 package. The AD708S is rated over the military temperature range of -55°C to +125°C and is available in cerdip and TO-99 packages. Military versions are available processed to MIL-STD- 883B, Rev. C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Very high dc precision
    30 μV maximum offset voltage
    0.3 μV/°C maximum offset voltage drift
    0.35 μV p-p maximum voltage noise (0.1 Hz to 10 Hz
    5 million V/V minimum open-loop gain
    130 dB minimum CMRR
    120 dB minimum PSRR
  • Matching characteristics
    30 μV maximum offset voltage match
    0.3 μV/°C maximum offset voltage drift match
    130 dB minimum CMRR match
  • Available in 8-lead narrow body, PDIP, and hermetic CERDIP and CERDIP/883B packages

Functional Block Diagram Diagram for AD708

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD708: Ultralow Offset Voltage Dual Op Amp Data Sheet (Rev C, 02/2006) (pdf, 345 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD708 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть