Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD706:  Двухканальный ОУ на биполярных транзисторах с входным током на уровне пикоампер

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
- AD8622 – усилитель с меньшим потребляемым током, меньшим шумом и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений, имеющий вариант корпуса меньших габаритов.

AD706 – это двухканальный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) на биполярных транзисторах, который обладает малым входным током смещения, характерным для усилителей на основе технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов), но при этом имеющий значительно меньший температурный дрейф IB. Во входном каскаде компонента применяются супербета биполярные транзисторы, за счет чего входной ток смещения поддерживается на уровне пикоампер (аналогично усилителям с входным каскадом на полевых транзисторах при комнатной температуре), а увеличение тока смещения за счет температуры составляет, как правило, всего 5× при 125°C (в отличие от усилителей на основе технологии BiFET, у которых IB удваивается при каждом увеличении температуры на 10°C, что дает увеличение в 1000 раз при 125°C). Кроме того, AD706 обладает напряжением смещения на уровне микровольт и малым шумом, характерным для прецизионных усилителей с входным каскадом на биполярных транзисторах.

Поскольку входной ток смещения AD706 составляет всего 1/20 от аналогичного показателя OP07, при работе с AD706 не требуется часто используемый "балансирующий" резистор. Более того, шум тока компонента в пять раз ниже по сравнению с OP07, что позволяет применять AD706 при гораздо большем импедансе источника. Благодаря уменьшению потребляемого тока в 6 раз (на канал) по сравнению с OP07 данный компонент в большей степени подходит для современных печатных плат с большой плотностью компоновки.

AD706 является превосходным выбором для построения активных фильтров нижних частот в 12- и 14-разрядных систем сбора данных, прецизионных измерительных приборов и высококачественных интеграторов. Внутренняя схема компенсации AD706 обеспечивает стабильность при единичном коэффициенте усиления. Компонент выпускается в пяти версиях с разными градациями показателей. AD706J и AD706K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD706A и AD706B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

AD706 выпускается в 8-выводныхкорпусах трех типов: пластиковом mini-DIP, герметичном cerdip и корпусе для поверхностного монтажа (SOIC). Также доступна версия "J" в бескорпусном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокие статические характеристики
  • Напряжение смещения 100 мкВ, макс.
  • Дрейф смещения 1.5 мкВ/°C, макс
  • Входной ток смещения 200 пА, макс.
  • Размах шума напряжения 0.5 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
  • Потребляемый ток 750 мкА
  • Выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе Mini-DlP и корпусе для поверхностного монтажа (SOIC)
  • Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A
  • Четырехканальная версия: AD704

Конфигурация выводов AD706

Схема AD706
Конфигурация выводов AD706

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD706: Dual Picoampere Input Current BiPolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 10/2003) (pdf, 224 kB) Технические описания PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD706 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD706AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,53 $ 3,18 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,18 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,11 $ 2,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 2,89 $ 2,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD706JR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 3,11 $ 2,80 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,80 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,80 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,74 $ 2,48 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,48 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD706JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,48 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть