Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4000-4:  Quad, Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 are JFET input operational amplifiers featuring precision, very low bias current, and low power. Combining high input impedance, low input bias current, wide bandwidth, fast slew rate, and fast settling time, the ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 are ideal amplifiers for driving analog-to-digital inputs and buffering digital-to-analog converter outputs. The input common-mode voltage includes the positive power supply, which makes the part an excellent choice for high-side signal conditioning.

Additional applications for the ADA4000-1/ADA4000-2/ ADA4000-4 include electronic instruments, ATE amplification, buffering, integrator circuits, instrumentation-quality photodiode amplification, and fast precision filters (including PLL filters). The parts also include utility functions, such as reference buffering, level shifting, control I/O interface, power supply control, and monitoring functions.

Applications
  • Reference gain/buffers
  • Level shift/driving
  • Active filters
  • Power line monitoring/control
  • Current/voltage sense or monitoring
  • Data acquisition
  • Sample-and-hold circuits
  • Integrators
  • Data Sheet, Rev. A, 3/09

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • High slew rate: 20 V/μs
    • Fast settling time
    • Low offset voltage: 1.70 mV maximum
    • Bias current: 40 pA maximum
    • ±4 V to ±18 V operation
    • Low voltage noise: 16 nV/√Hz
    • Unity gain stable
    • Common-mode voltage includes +VS
    • Wide bandwidth: 5 MHz

    Pin Configuration Diagram for ADA4000-4

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4: Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 470 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4000 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4000-4 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть