Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8647:  24 MHz Rail-to-Rail Dual Amplifier with low power Shutdown function

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8646 and the AD8647 are the dual, and the AD8648 is the quad, rail-to-rail, input and output, single-supply amplifiers featuring low offset voltage, wide signal bandwidth, low input voltage, and low current noise. The AD8647 also has a low power shutdown function.

The combination of 24 MHz bandwidth, low offset, low noise, and very low input bias current makes these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photodiode amplifiers, and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. AC applications benefit from the wide bandwidth and low distortion. TheAD8646/ AD8647/AD8648 offer high output drive capability, which is excellent for audio line drivers and other low impedance applications. The AD8646 and AD8648 are available for automotive applications. See Ordering Guide.

Applications include portable and low powered instrumentation, audio amplification for portable devices, portable phone headsets, barcode scanners, and multipole filters. The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.

Applications
  • Battery-powered instruments
  • Multipole filters
  • ADC front ends
  • Sensors
  • Barcode scanners
  • ASIC input or output amplifiers
  • Audio amplifiers
  • Photodiode amplifiers
  • Datapath/mux/switch control

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Offset voltage: 2.5 mV maximum
  • Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Low noise: 8 nV/√Hz
  • Wide bandwidth: 24 MHz
  • Slew rate: 11 V/μs
  • Short-circuit output current: 120 mA
  • Qualified for automotive applications
  • No phase reversal
  • Low input bias current: 1 pA
  • Low supply current per amplifier:
    2 mA maximum
  • Unity gain stable

Pin Configuration Diagram for AD8647

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8646/AD8647/AD8648: 24 MHz Rail-to-Rail Amplifiers with Shutdown Option Data Sheet (Rev D, 04/2010) (pdf, 580 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8647 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть