Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8646 and the AD8647 are the dual, and the AD8648 is the quad, rail-to-rail, input and output, single-supply amplifiers featuring low offset voltage, wide signal bandwidth, low input voltage, and low current noise. The AD8647 also has a low power shutdown function.

The combination of 24 MHz bandwidth, low offset, low noise, and very low input bias current makes these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photodiode amplifiers, and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. AC applications benefit from the wide bandwidth and low distortion. TheAD8646/ AD8647/AD8648 offer high output drive capability, which is excellent for audio line drivers and other low impedance applications. The AD8646 and ad8648 are available for automotive applications. See Ordering Guide

Applications include portable and low powered instrumentation, audio amplification for portable devices, portable phone headsets, barcode scanners, and multipole filters. The ability to swing rail to rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in single-supply systems.

Applications

  • Battery-powered instruments
  • Multipole filters
  • ADC front ends
  • Sensors
  • Barcode scanners
  • ASIC input or output amplifiers
  • Audio amplifiers
  • Photodiode amplifiers
  • Datapath/mux/switch control

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Offset voltage: 2.5 mV maximum
  • Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • Low noise: 8 nV/√Hz
  • Wide bandwidth: 24 MHz
  • Slew rate: 11 V/μs
  • Short-circuit output current: 120 mA
  • Qualified for automotive applications
  • No phase reversal
  • Low input bias current: 1 pA
  • Low supply current per amplifier: 2 mA maximum
  • Unity gain stable

Pin Configuration Diagram for AD8646

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8646 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8646 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8646ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,74 $ 0,61 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8646ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,74 $ 0,61 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8646ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,74 $ 0,61 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD8646ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,61 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8646ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,61 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD8646WARMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 1000 - $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8646WARMZ-RL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8646WARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8646WARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 0,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть