Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8613:  Micropower, Low Noise, Low Cost CMOS RRIO Single Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
Новые альтернативные решения:

The AD8613/AD8617/AD8619 are single/dual/quad micropower rail-to-rail input and output amplifier that features low offset voltage as well as low input voltage and current noise.

The part is fully specified to operate from 1.8 V to 5.0 V single supply (or ±0.9 V and ±2.5 V dual supply). The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and low power consumption make the AD8613 especially useful in portable and loop-powered instrumentation.

The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in low power single-supply systems


Applications
  • Battery-powered Instrumentation
  • Multipole Filters
  • Current Shunt Sense
  • Sensors
  • ADC Pre-driver
  • DAC Drivers/level Shifter
  • Low Power ASIC Input or Output Amplifier

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 2.2 mV max
  • Low Input Bias Current: 1 pA max
  • Single-supply Operation: 1.8 V to 5 V
  • Low Noise: 22 nV/√Hz
  • Micropower: 50 μA max
  • Low Distortion
  • No Phase Reversal
  • Unity Gain Stable

Pin Configuration Diagram for AD8613

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

Technical Article: Home Glucose Monitoring Systems Using Amperometry

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8613/AD8617/AD8619: Low Cost Micropower, Low Noise CMOS Rail-to-Rail, Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 03/2010) (pdf, 327 kB) Технические описания PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8613 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8613 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть