| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP1047/ADP1048: Digital Power Factor Correction Controller with Accurate AC Power Metering Data Sheet (Rev 0, 09/2011) (pdf, 1781 kB) | Технические описания | |
| AN-1145: Расширенные возможности измерения мощности в ADP1047/ADP1048 (pdf, 212 kB) | Статьи по применению | |
| AN-1145: ADP1047/ADP1048 Advanced Power Metering (pdf, 212 kB) | Статьи по применению | |
|
Digital Power Factor Correction with Accurate Power Metering
Featuring the ADP1048. See how to simplify the adoption of intelligent power management systems using a flexible, digitally-controlled PFC (power factor correction) engine, accurate input metering and GUI interface. |
Videos | HTML |
|
ADP1048 Training Video
This video showcases a power factor correction platform that utilizes the ADP1048. Taken at APEC February 21, 2012. |
Videos | HTML |
ADP1047-8 Documentation
|
Руководства по отладочным наборам | HTML |
|
ADP1048 Bridgeless PFC Evaluation Kit
(pdf, 2706 kB)
This evaluation board features the ADP1048 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1048 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1048 internal registers. |
Руководства пользователей | |
|
ADP1048 Bridgeless PFC Evaluation Kit
(pdf, 2706 kB)
This evaluation board features the ADP1048 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1048 can be interfaced to a PC via the computer's USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1048 internal registers. |
Power Reference Designs | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADP1047-8 Software
This software is used to program the ADP1047-8. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.
|
Evaluation Software | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.