Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD698 is a complete, monolithic Linear Variable Differential Transformer (LVDT) signal conditioning subsystem. It is used in conjunction with LVDTs to convert transducer mechanical position to a unipolar or bipolar dc voltage with a high degree of accuracy and repeatability. All circuit functions are included on the chip. With the addition of a few external passive components to set frequency and gain, the AD698 converts the raw LVDT output to a scaled dc signal. The device will operate with half-bridge LVDTs, LVDTs connected in the series opposed configuration (4-wire), and RVDTs.

The AD698 contains a low distortion sine wave oscillator to drive the LVDT primary. Two synchronous demodulation channels of the AD698 are used to detect primary and secondary amplitude. The part divides the output of the secondary by the amplitude of the primary and multiplies by a scale factor. This eliminates scale factor errors due to drift in the amplitude of the primary drive, improving temperature performance and stability.

The AD698 uses a unique ratiometric architecture to eliminate several of the disadvantages associated with traditional approaches to LVDT interfacing. The benefits of this new circuit are: no adjustments are necessary; temperature stability is improved; and transducer interchangeability is improved.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single Chip Solution, Contains Internal Oscillator and Voltage Reference
  • No Adjustments Required
  • Interfaces to Half-Bridge, 4-Wire LVDT
  • DC Output Proportional to Position
  • 20 Hz to 20 kHz Frequency Range
  • Unipolar or Bipolar Output
  • Will Also Decode AC Bridge Signals
  • Outstanding Performance
    Linearity: 0.05%
    Output Voltage: ±11 V
    Gain Drift: 20 ppm/°C (typ)
    Offset Drift: 5 ppm/°C (typ)

Functional Block Diagram for AD698

AD698 Diagram
Functional Block Diagram for AD698

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD698: Universal LVDT Signal Conditioner Data Sheet (Rev B, 07/1995) (pdf, 230 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть