Analog Devices вот уже более 20 лет является лидером в области изолирующих усилителей и устройств для изоляции сигнального тракта. В нашу линейку продукции IOS входят законченные модули для промышленных систем с гальванической развязкой сигналов. Эти устройства стали эталоном производительности для систем с гальванической развязкой и обладают лучшим в промышленности соотношением цена/качество. Если наши стандартные устройства не удовлетворяют вашим требованиям, мы готовы обсудить ваши проблемы.
|
Part#
Results: 59 | Supply Voltage (v) | Input Type | Isolated | Bandwidth (Hz) | Output Range | Output Type | Input Range | Price* (1000 pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B21 | ±15 | Vin | Y | 100 | 4-20mA, 0-20mA | I | 0-1V to 0-10V |
$ |
| 1B22 | ±15 | Vin | Y | 400 | 4-20mA, 0-20mA | V | 0-1V to 0-10V |
$ |
| 1B31 | ±15 | Gage | Y | 20000 | +/- 10V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 1B32 | ±15 | Gage | N | 4 | +/- 10V | V | Refer to Data Sheet | ** |
| 1B41 | ±15 | RTD | Y | 3 | +/- 10V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 1B51 | ±15 | TC | Y | 3 | +/- 10V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 3B16 | ±15 | Gage | N | 3 | 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- 5mV to +/- 500mV |
$ |
| 3B17 | ±15 | LVDT, RVDT | N | 100 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 20mV rms to 5V rms |
$ |
| 3B18 | ±15 | Gage | N | 10000 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- 5mV to +/- 500mV |
$ |
| 3B20 | ±15 | AC Gage | N | 100 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 1.5mV rms to 150mV rms |
$ |
| 3B30 | ±15 | mV | Y | 3 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- 5mV to +/- 500mV |
$ |
| 3B31 | ±15 | V | Y | 3 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- .5V to +/- 20V |
$ |
| 3B32 | ±15 | I | Y | 3 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 0-20mA; 4-20mA |
$ |
| 3B34 | ±15 | RTD | Y | 3 | 0-10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 3B37 | ±15 | TC | Y | 3 | 0-10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 3B39 | ±15 | V | Y | 400 | 4-20mA, 0-20mA | I | +/- 10V; 0-10V |
$ |
| 3B40 | ±15 | mV | Y | 10000 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- 5mV to +/- 500mV |
$ |
| 3B41 | ±15 | V | Y | 10000 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | +/- .5V to +/- 20V |
$ |
| 3B42 | -15 | AC mV | Y | 3 | 0-10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 20mV rms to 1V rms |
$ |
| 3B43 | ±15 | AC V | Y | 3 | 0-10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 1V rms to 50V rms |
$ |
| 3B44 | ±15 | AC V | Y | 3 | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 50V rms to 550V rms |
$ |
| 3B45 | ±15 | Frequency | Y | n/a | 0-10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 25 Hz to 1100 Hz |
$ |
| 3B46 | ±15 | Frequency | Y | n/a | +/- 10V; 4-20mA, 0-20mA | I; V | 520 Hz to 25 kHz |
$ |
| 3B47 | ±15 | TC | Y | 3 | 0 to +10V; 4-20mA, 0-20mA | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 5B30 | +5 | mV | Y | 4 | +/- 5V; 0-5V | V | +/-10mv to +/- 100mV |
$ |
| 5B31 | +5 | V | Y | 4 | +/- 5V; 0-5V | V | +/- 1V to +/- 20V |
$ |
| 5B32 | +5 | I | Y | 4 | +/- 5V; 0-5V | V | 0-20mA; 4-20mA |
$ |
| 5B34 | +5 | RTD | Y | 4 | 0-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 5B35 | +5 | RTD | Y | 4 | 0-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 5B36 | +5 | Potentiometer | Y | 4 | 0-5V | V | 0-10kohm |
$ |
| 5B37 | +5 | TC | Y | 4 | +/- 5V; 0-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 5B38 | +5 | Gage | Y | 10000 | +/- 5V | V | +/-10mv to +/- 200mV |
$ |
| 5B39 | +5 | V | Y | 400 | 4-20mA, 0-20mA | I | +/- 5V; 0-5V |
$ |
| 5B40 | +5 | mV | Y | 10000 | +/- 5V; 0-5V | V | +/-10mv to +/- 100mV |
$ |
| 5B41 | +5 | V | Y | 10000 | +/- 5V; 0-5V | V | +/- 1V to +/- 20V |
$ |
| 5B42 | +5 | I | Y | 100 | 1-5V; 2-10V | V | 0-20mA; 4-20mA |
$ |
| 5B45 | +5 | Frequency | Y | n/a | +/- 5V; 0-5V | V | 500 Hz to 20 kHz |
$ |
| 5B46 | +5 | Frequency | Y | n/a | +/- 5V; 0-5V | V | 20 kHz to 275 kHz |
$ |
| 5B47 | +5 | TC | Y | 4 | 0-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 6B11 | +5 | I; mV; TC; V | Y | 4 | RS-485 or RS-232 | Serial RS-485 | Refer to Data Sheet |
$ |
| 6B12 | +5 | mV; V | Y | 4 | RS-485 or RS-232 | Serial RS-485 | Refer to Data Sheet |
$ |
| 6B13 | +5 | RTD | Y | 4 | RS-485 or RS-232 | Serial RS-485 | Refer to Data Sheet |
$ |
| 6B21 | +5 | n/a | Y | 3 | RS-485 or RS-232 | Serial RS-485 | Software Settable |
$ |
| 6B50 | +5 | Digital | N | 1000 | RS-485 or RS-232 | Serial RS-485 | TTL or CMOS |
$ |
| 7B14 | +24 | RTD | N | 3 | 0-10V; 1-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 7B21 | ±25 | V | Y | 300 | +/- 10V | V | +/- 10V |
$ |
| 7B22 | ±25 | V | Y | 400 | +/- 10V | V | +/- 10V |
$ |
| 7B27 | +24 | TC | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 7B30 | +24 | mV | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | +/- 10mV to +/- 1V |
$ |
| 7B31 | +24 | V | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | +/- 5V to +/- 50V |
$ |
| 7B32 | +24 | I | Y | 100 | 0-10V; 1-5V | V | 0-20mA; 4-20mA |
$ |
| 7B33 | +24 | V or mA | Y | 100 | 0-10V; 1-5V | V | 0-5V; 1-5V |
$ |
| 7B34 | +24 | RTD | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 7B35 | +24 | I | Y | 100 | 0-10V; 1-5V | V | 4-20mA |
$ |
| 7B37 | +24 | TC | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |
| 7B39 | +24 | V | Y | 100 | 4-20mA, 0-20mA | I | 0-10V; 1-5V |
$ |
| 7B40 | +24 | mV | Y | 10000 | 0-10V; 1-5V | V | +/- 10mV to +/- 1V |
$ |
| 7B41 | +24 | V | Y | 10000 | 0-10V; 1-5V | V | +/- 5V to +/- 50V |
$ |
| 7B47 | +24 | TC | Y | 3 | 0-10V; 1-5V | V | Refer to Data Sheet |
$ |