Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16385:  Инерциальный датчик с шестью степенями свободы

Информация о продукте

ADIS16385 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16385, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерений. Гироскоп, измеряющий угловую скорость по углу рыскания, обеспечивает четырехкратное улучшение показателей шума и стабильности смещения в установившихся рабочих условиях, что позволяет использовать компонент в задачах, где требуется повышенная точность измерений по одной из осей.

ADIS16385 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования.

Расположение контактов ADIS16385 позволяет использовать его в существующих системах, построенных на базе компонентов семейств ADIS1635x, ADIS1636x и ADIS1640x. Он выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 36 мм × 47 мм × 39 мм и стандартным соединительным интерфейсом.


Области применения
  • Управление и стабилизация платформ
  • Навигация
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    Согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Стабильность смещения в установившихся рабочих условиях:
    6 °/час (угол рыскания), 21 °/час (углы крена/тангажа)
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений:
    ±5 g
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    Не требует внешних команд конфигурирования
    Время запуска: 210 мс, время восстановления из режима сна: 7 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
  • Температурный диапазон калибровки: от −40°C до +85°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16385

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16385: Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Preliminary Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 444 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
INS Faceoff: MEMS vs FOGs, InsideGNSS, July/Aug 2012  (pdf) Технические статьи PDF
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16385 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16385/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16385/PCBZ Статус: Завершение продаж Evaluation Board $ 1 664,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть