NI LabVIEW Driver for ADIS16260
NOTE: This link is for the ADIS16250, but is a great starting point for the ADIS16260.
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADIS16260/ADIS16265: Programmable Digital Gyroscope Sensor Data Sheet (Rev D, 11/2011) (pdf, 455 kB) | Технические описания | |
| AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes (pdf, 78 kB) | Статьи по применению | |
| UG-363: ADISUSB User Guide (pdf, 671 kB) | Руководства пользователей | |
| What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? | FAQs/RAQs | HTML |
| What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an inertial sensor? | FAQs/RAQs | HTML |
| What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? | FAQs/RAQs | HTML |
| Where would you use a gyroscope? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADIS16260 IIO Programmable Low Power Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.