Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16204:  Программируемый цифровой датчик и регистратор ударов с высоким ускорением

Информация о продукте

ADIS16204 – это полнофункциональный программируемый датчик ударов в одном компактном корпусе, созданный с использованием технологии интеграции iSensor™ компании Analog Devices, Inc. Благодаря расширению возможностей технологии производства датчиков iMEMS® за счет средств встроенной обработки сигналов ADIS16204 выдает точные цифровые показания в удобном формате, которые могут быть считаны через последовательный периферийный интерфейс (SPI). Порт SPI обеспечивает доступ к измеренным значениям линейного ускорения по двум осям, корня квадратного из суммы квадратов (root-sum-square, RSS) показаний по обоим осям, температуры, напряжения питания, уровня вспомогательного входного сигнала, а также к буферной памяти событий. Благодаря простому доступу к оцифрованным показаниям датчика пользователь получает готовое к интеграции в систему устройство, применение которого сокращает время, стоимость и риски проектирования.

Несколько встроенных функций, таких как внутрисистемная калибровка смещения/нуля при помощи одной команды и удобное управление частотой дискретизации, позволяют легко адаптировать компонент к уникальным характеристикам конечной системы.

ADIS16204 обладает следующими встроенными функциональными возможностями, избавляющими от необходимости в применении внешних схем и обеспечивающими упрощенный системный интерфейс:

  • Выборка и хранение пикового значения
  • Программируемая регистрация событий (два канала, 1K × 16 бит)
  • Выход RSS (полный уровень ударного воздействия в плоскости XY)
  • Конфигурируемые индикаторы тревоги
  • Вспомогательные 12-разрядные АЦП и ЦАП
  • Конфигурируемый порт цифрового ввода/вывода
  • Цифровое управление самотестированием
  • ADIS16204 имеет две функции управления энергопотреблением для регулирования рассеиваемой мощности на системном уровне: режим пониженного энергопотребления и конфигурируемое отключение.

    ADIS16204 выпускается в корпусе LGA (land grid array), имеющем габариты 9.2 мм × 9.2 мм × 3.9 мм и рабочий температурный диапазон от −40°C до +105°C.

    Области применения:
  • Детектирование ударов или аварий
  • Контроль условий хранения/транспортировки ценных товаров
  • Системы безопасного отключения
  • Регистрация ударов
  • Обнаружение несанкционированного доступа, охранные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Измерение по двум осям, диапазоны измерений ±70 g, ±37 g
       Разрешение 14 бит
  • Выборка и хранение пикового уровня ударного воздействия
  • Выход RSS
  • Программируемый регистратор событий
  • Датчик с двухполюсной характеристикой Бесселя, полоса 400 Гц
  • Цифровое управление чувствительностью и смещением
  • Цифровое управление частотой дискретизации, до 4096 SPS
  • Программируемые сигналы тревоги для контроля выполнения условий
  • Вспомогательные линии цифрового ввода/вывода
  • Самотестирование с цифровым управлением
  • Встроенный датчик температуры
  • Программируемое управление энергопотреблением
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16204

NI LabVIEW Driver for ADIS16204
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16204.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16204: Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 580 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
Accelerometer Specifications - Quick Definitions Техническая документация HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) Обзор PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? FAQs/RAQs HTML
What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? FAQs/RAQs HTML
What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? FAQs/RAQs HTML
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
Where would you use an accelerometer? FAQs/RAQs HTML
Where would you use a gyroscope? FAQs/RAQs HTML
What are the major error sources for inertial sensors? FAQs/RAQs HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
I need finer resolution. What do I do? FAQs/RAQs HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16204 IIO Programmable High-g Digital Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16204 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16204/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16204/PCBZ Статус: Завершение продаж Evaluation Board $ 99,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть