Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16006:  Dual-Axis ±5g Accelerometer with SPI Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADIS16006 is a low cost, low power, complete dual-axis accelerometer with an integrated serial peripheral interface (SPI). An integrated temperature sensor is also available on the SPI interface. The ADIS16006 measures acceleration with a full-scale range of ±5 g (minimum). The ADIS16006 can measure both dynamic acceleration (vibration) and static acceleration (gravity).

The typical noise floor is 200 µg/√Hz, allowing signals below 1.9 mg (60 Hz bandwidth) to be resolved.

The bandwidth of the accelerometer is set with optional capacitors, CX and CY, at the XFILT pin and the YFILT pin. Digital output data for both axes is available via the serial interface.

An externally driven self-test pin (ST) allows the user to verify the accelerometer functionality.

The ADIS16006 is available in a 7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm, 12-terminal LGA package.

Applications:
  • Industrial vibration/motion sensing
  • Platform stabilization
  • Dual-axis tilt sensing
  • Tracking, recording, analysis devices
  • Alarms and security devices
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Dual-axis accelerometer
    • SPI digital output interface
    • Internal temperature sensor
    • Highly integrated; minimal external components
    • Bandwidth externally selectable
    • 1.9 mg resolution at 60 Hz
    • Externally controlled electrostatic self-test
    • 3.0 V to 5.25 V single-supply operation
    • Low power: <2mA
    • 3500 g shock survival
    • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm package

    Functional Block Diagram for ADIS16006

    NI LabVIEW Driver for ADIS16006
    NOTE: This link is for the ADIS16003, but is a great starting point for the ADIS16006.

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADIS16006 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADISUSB Evaluation System
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
    ADIS16006/PCB Breakout Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADIS16006/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть