OBSOLETE PRODUCT — ADIS16385:  Инерциальный датчик с шестью степенями свободы

ADIS16385 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16385, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерений. Гироскоп, измеряющий угловую скорость по углу рыскания, обеспечивает четырехкратное улучшение показателей шума и стабильности смещения в установившихся рабочих условиях, что позволяет использовать компонент в задачах, где требуется повышенная точность измерений по одной из осей.

ADIS16385 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования.

Расположение контактов ADIS16385 позволяет использовать его в существующих системах, построенных на базе компонентов семейств ADIS1635x, ADIS1636x и ADIS1640x. Он выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 36 мм × 47 мм × 39 мм и стандартным соединительным интерфейсом.


Области применения
  • Управление и стабилизация платформ
  • Навигация
  • Робототехника

ADIS16385:  Инерциальный датчик с шестью степенями свободы

Product Description

ADIS16385 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16385, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерений. Гироскоп, измеряющий угловую скорость по углу рыскания, обеспечивает четырехкратное улучшение показателей шума и стабильности смещения в установившихся рабочих условиях, что позволяет использовать компонент в задачах, где требуется повышенная точность измерений по одной из осей.

ADIS16385 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров обеспечивают простой интерфейс для сбора данных и конфигурирования.

Расположение контактов ADIS16385 позволяет использовать его в существующих системах, построенных на базе компонентов семейств ADIS1635x, ADIS1636x и ADIS1640x. Он выпускается в виде модуля с габаритами приблизительно 36 мм × 47 мм × 39 мм и стандартным соединительным интерфейсом.


Области применения
  • Управление и стабилизация платформ
  • Навигация
  • Робототехника

REPLACEMENT PARTS

Rochester Electronics is the only authorized source of Analog Devices' products that have previously been discontinued or have become obsolete. Product availability should be checked directly with Rochester Electronics.



Характеристики

Product Description IMU, 3-accel, 3-gyro, precision yaw gyro
Range +/ - 300 °/s
Sensitivity 0.0031°/s/LSB(+/-75°/s)
Typical Bandwidth (kHz) 0.33kHz
Noise Density (°/s/rtHz) 0.04
Isupply (max) 132mA
沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть