Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16300:  Инерциальный датчик с четырьмя степенями свободы

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADIS16300 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя гироскоп для измерения скорости по углу рыскания и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16300, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждый датчик обладает индивидуальной динамической компенсацией формул коррекции, которая обеспечивает высокую точность измерений в диапазоне рабочих напряжений питания от +4.75 В до +5.25 В. ADIS16300 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования. Обладающий универсальным интерфейсом компонент ADIS16300 может быть использован в качестве прямой замены компонентов семейства ADIS1635x, что позволяет сократить стоимость систем, в которых достаточно инерциальных измерений с четырьмя степенями свободы. Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 23 мм × 31 мм × 7.5 мм и стандартным соединительным интерфейсом, допускающим вертикальную или горизонтальную установку.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 14-разрядный цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
  • Трехосевой 14-разрядный цифровой акселерометр
    Диапазон измерений ±3 g
  • 13-разрядные показания отклонения по углу крена и тангажа
  • Ширина полосы 330 Гц
  • Время запуска 150 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
  • Калибровка смещения с цифровым управлением
  • Цифровое управление частотой дискретизации, до 819.2 SPS
    Внешний вход тактового сигнала, поддерживающий частоту дискретизации до 1200 SPS
  • Фильтрация с цифровым управлением
  • Программируемый контроль за выполнением условий
  • Вспомогательные линии цифрового ввода/вывода
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16300

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16300: Four Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet  (Rev A, 04/2009) (pdf, 485 kB) Технические описания PDF
UG-363: ADISUSB User Guide  (pdf, 671 kB) Руководства пользователей PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
What is an inertial sensor? FAQs/RAQs HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

3-D Design Model

Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADIS16300 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-ADIS Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADISZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 469,00 Да -
ADIS16300/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16300/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 164,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть