Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16260:  Программируемый малопотребляющий гироскоп

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADIS16260 и ADIS16265 – это программируемые цифровые гироскопы, которые совмещают в одном компактном корпусе датчик, выполненный по передовой технологии МЭМС, и схемы обработки сигнала. Они обеспечивают уровень погрешности, для достижения которого при использовании любых других гироскопов МЭМС данного класса потребовалась бы полная калибровка в процессе движения. При подаче питания ADIS16260 и ADIS16265 автоматически производят процедуру запуска и начинают оцифровку показаний датчика без подачи каких-либо команд конфигурирования от системного процессора. Адресуемая структура внутренних регистров и типовой последовательный периферийный интерфейс (serial peripheral interface, SPI) упрощают доступ к показаниям датчика и конфигурационным настройкам. Аппаратная поддержка интерфейса SPI реализована во многих цифровых процессорных платформах.

ADIS16260 и ADIS16265 имеют несколько программируемых функциональных возможностей для внутрисистемной оптимизации. Возможность переключения ширины полосы датчика (50 Гц и 330 Гц), управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта и частотой дискретизации позволяют пользователю достичь компромисса между уровнем шума и шириной полосы. Цифровые линии ввода/вывода включают в себя сигнал готовности данных, который помогает главному процессору контролировать процесс считывания данных, сигнал индикатора тревоги, который может быть использован для посылки прерываний в главный процессор, а также линии ввода/вывода общего назначения для настройки и контроля различных системных параметров/условий.

ADIS16260 и ADIS16265 представляют собой прямую замену компонентов семейства ADIS1625x и выпускаются в корпусе LGA (габариты 11.2 мм × 11.2 мм × 5.5 мм), который удовлетворяет требованиям стандарта JEDEC J-STD-020 к профилям бессвинцовой пайки методом оплавления припоя. Компоненты работают в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Стабилизация и управление платформами
  • Навигация
  • Медицинская измерительная техника
  • Робототехника

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с выбираемым диапазоном измерений ±80°/с, ±160°/с и ±320°/с
  • Для начала сбора данных не требуется внешнее конфигурирование
  • Заводская калибровка чувствительности и смещения
    Температура проведения калибровки ADIS16260: +25°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Выход относительного перемещения по углу Relative angle displacement output
  • Встроенный датчик температуры
  • Программное управление
    Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    Выбор ширины полосы датчика:
    50 Гц/330 Гц
    Настройки частоты дискретизации: 256 SPS/2048 SPS
  • Работа от одного напряжения питания:
    4.75 В - 5.25 В
  • Обсуждение других возможностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16260

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16260
NOTE: This link is for the ADIS16250, but is a great starting point for the ADIS16260.

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16260 IIO Programmable Low Power Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16260/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16260/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть