Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16240:  Малопотребляющий программируемый датчик и регистратор ударов

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADIS16240 – это полностью интегрированная цифровая подсистема обнаружения и регистрации ударных нагрузок. Она совмещает в себе измерительные элементы, выполненные по передовой технологии iMEMS®, и схемы обработки сигнала, оптимизирующие динамические показатели в устройствах с пониженным энергопотреблением. Трехосевой измерительный элемент позволяет измерять ударные нагрузки во всех направлениях, во многих случаях избавляя от необходимости в применении дополнительных датчиков и сложных механических структур. Цифровой последовательный периферийный интерфейс (SPI) имеет четыре линии и совместим с большинством процессорных платформ. Он обеспечивает доступ к показаниям датчика и набору конфигурационных регистров, которые управляют такими рабочими параметрами и режимами, как коррекция смещения нуля, частота дискретизации, детектирование пиковых значений, режим сна и событийный режим сбора данных.

Программируемый регистратор событий имеет два режима запуска. В режиме внутреннего запуска оцифровка данных производится непрерывная, а их захват инициируется по превышению определяемого пользователем порога. В режиме внешнего запуска для инициации сбора данных используются два входа компаратора и определяемый пользователем порог. В данном режиме пользователь также может изменять длину захватываемой выборки данных, задавать начало выборки с опережением относительно момента появления события и конфигурировать память данных. При сохранении в память информация о каждом событии сопровождается заголовком, в котором указывается значение температуры, напряжения питания и времени. Компонент имеет несколько функций управления энергопотребления, включая режим сна и функцию пробуждения, которые позволяют оптимизировать потребляемую мощность в зависимости от конкретных требований механической системы.

ADIS16240 выпускается в корпусе с шариковыми контактами (BGA), который имеет габариты 12 мм × 12 мм и удовлетворяет стандартам IPC/JEDEC для бессвинцовой пайки методом оплавления припоя (J-STD-020C и J-STD-033).


Области применения
    Детектирование ударов или аварий
    Контроль условий хранения/транспортировки ценных товаров
    Системы безопасного отключения
    Регистрация ударов
    Обнаружение несанкционированного доступа, охранные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Цифровой трехосевой акселерометр, диапазон измерений: ±19 g
  • Программируемый регистратор событий
    Внутренний и внешний запуск регистрации
  • Низкое энергопотребление
    Ток в режиме сна: 100 мА
    Ток в режиме непрерывной оцифровки: 1 мА при частоте 1 kSPS
  • Функция пробуждения и записи
    Вход внешнего сигнала запуска и запуск по команде от интерфейса SPI
  • Выборка и хранение пикового значения ускорения
  • Измерение пикового значения суммы квадратов измерений по осям XYZ
  • Ширина полосы датчика 1600 Гц (оси X,Y) и 550 Гц (ось Z)
  • Цифровое управление коррекцией смещения
  • Цифровое управление частотой дискретизации, до 4096 SPS
  • Программируемые сигналы тревоги для контроля выполнения условий
  • Программируемые линии цифрового ввода/вывода
    Выход готовности данных и выход индикатора тревоги
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADIS16240

OF NOTE ...

NI LabVIEW Driver for ADIS16240
NOTE: This link is for the ADIS16209, but is a great starting point for the ADIS16240.

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIS16240 IIO Programmable Impact Sensor and Recorder Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADISUSB Evaluation System
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
ADIS16240/PCB Breakout Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADIS16240/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть