Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADIS16003:  Dual-Axis ±1.7 g Accelerometer with SPI Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADIS16003 is a low cost, low power, complete dual-axis accelerometer with an integrated serial peripheral interface (SPI). An integrated temperature sensor is also available on the SPI interface. The ADIS16003 measures acceleration with a full-scale range of ±1.7 g (minimum), and it can measure both dynamic acceleration (vibration) and static acceleration (gravity).

The typical noise floor is 110 µg/√Hz, allowing signals below 1 mg (60 Hz bandwidth) to be resolved.

The bandwidth of the accelerometer is set with optional capaci-tors CX and CY at the XFILT and YFILT pins. Selection of the two analog input channels is controlled via the serial interface.

An externally driven self-test pin (ST) allows the user to verify the accelerometer functionality.

The ADIS16003 is available in a 7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm, 12-terminal LGA package.

Applications
  • Industrial vibration/motion sensing
  • Platform stabilization
  • Dual-axis tilt sensing
  • Tracking, recording, and analysis devices
  • Alarms and security devices
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Dual-axis accelerometer
    • SPI digital output interface
    • Internal temperature sensor
    • Highly integrated; minimal external components; bandwidth externally selectable
    • 1mg resolution at 60 Hz
    • Externally controlled electrostatic self-test
    • 3.0 V to 5.25 V single-supply operation
    • Low power: <2mA
    • 3500 g shock survival
    • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm package

    Functional Block Diagram for ADIS16003

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADIS16003 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    ADISUSB Evaluation System
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADISUSBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 274,00 Да -
    ADIS16003/PCB Breakout Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADIS16003/PCBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 E -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть