Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7320:  16-разрядный цифровой датчик температуры с интерфейсом SPI, погрешность ±0.25°C

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
                          Отзывы

ADT7320 - это обладающий высокой точностью цифровой датчик температуры, который обеспечивает революционные показатели в широком промышленном диапазоне температур и выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.

ADT7320 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 210 мкА. ADT7320 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.0 мкА при 3.3 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7320 составляет от −40°C до +150°C.

Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта
  1. Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
  4. Малая погрешность позволяет применять компонент в промышленных, измерительных и медицинских системах.
  5. Выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм, удовлетворяющем требованиям директивы RoHS.
Области применения
  • Замещение резистивных температурных датчиков и термисторов
  • Компенсация холодного спая термопар
  • Медицинское оборудование
  • Промышленные системы управления и контрольно-испытательная аппаратура
  • Транспортировка и хранение пищевых продуктов
  • Контроль условий окружающей среды, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Управление рабочей температурой лазерных диодов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокая производительность
    Погрешность измерения температуры
    ±0.20°C - от −10°C до +85°C
    ±0.25°C - от −20°C до +105°C при 3.3 В
    Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
    Крайне малый температурный дрейф: 0.0073°C
  • Простота реализации
    Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
    Не требует коррекции линейности
  • Низкая потребляемая мощность
    Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
    700 мВт, тип. при 3.3 В в нормальном режиме
    7 мкВт, тип. при 3.3 В в режиме отключения
  • Широкие диапазоны рабочих условий
    Диапазон рабочих температур от −40°C до +150°C
    Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
  • Программируемые прерывания
    Индикатор превышения критической температуры
    Прерывание выхода температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
  • Совместимый с SPI интерфейс
  • 16-выводный корпус LFCSP, отвечающий требованиям RoHS, габариты 4 мм × 4 мм
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADT7320

Подобная продукция

  • ADT7420: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor
  • ADT7310: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor
  • ADT7410: ±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor

Отзывы о продукте ...

Напишите отзыв об этом продукте

Пожалуйста, включите в сообщение следующую информацию:
  • Ваше имя
  • Организация
  • Область применения
  • Отзыв о продукте
  • Общий отзыв
  • Может ли ADI связаться с Вами по Вашему отзыву?

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7320: ±0.25°C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 270 kB) Технические описания PDF
CN-0172: High Accuracy Multichannel Thermocouple Measurement Solution  (pdf, 319 kB) Circuit Note PDF
ADT7320 / ADT7420: High Accuracy Digital Temp Sensors
The ADT7320 (SPI I/F) and the ADT7420 (I2C I/F) are high accuracy digital temperature sensors that offer 0.25C accuracy from -20C to 105C. No calibration is required for these 16 bit resolution temperature sensors.
Videos HTML
UG-138: Evaluating the ADT7320/ADT7420 Temperature Sensors  (pdf, 927 kB) Руководства пользователей PDF
Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. Техническая периодика HTML
ADT7320/ADT7420: Digital Temperature Sensors FAQ  (pdf, 657 kB) FAQs/RAQs PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADT7320 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7X20EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть