Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7316:  Цифровой датчик температуры с погрешностью ±0.5°C и четырехканальный 12-разрядный ЦАП с выходом напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADT7316/ADT7317/ADT7318 совмещают в 16-выводном корпусе QSOP 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код и четыре 12-/10-/8-разрядных ЦАП, соответственно. В их состав входят датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25°C. ADT7316/ ADT7317/ADT7318 работают от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Выходные напряжения ЦАП имеют диапазон от 0 В до 2 VREF и типичное время установления 7 мкс. ADT7316/ ADT7317/ADT7318 поддерживают два варианта последовательного интерфейса: четырехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI, QSPI, MICROWIRE и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров, и двухпроводной интерфейс SMBus/I2C. Компоненты также имеют режим ожидания с управлением через последовательный интерфейс.

Опорное напряжение для четырех ЦАП может формироваться внутренней схемой или поступать с двух внешних выводов опорного напряжения (один вывод на два ЦАП). Обновление выходных напряжений всех ЦАП можно производить одновременно при помощи программной функции LDAC или внешнего вывода LDAC.

ADT7316/ADT7317/ADT7318 содержат схему сброса при включении питания, которая гарантирует, что выходные напряжения ЦАП после включения питания устанавливаются в 0 В и сохраняют это состояние до первой записи достоверных данных. Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI/I2C интерфейс делают ADT7316/ADT7317/ADT7318 идеальным выбором для различных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование и бытовую технику.

Области применения

  • Портативные приборы с питанием от батарей
  • Персональные компьютеры
  • Телекоммуникационные системы
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ADT7317—четыре 10-разрядных ЦАП
  • ADT7318—четыре 8-разрядных ЦАП
  • Буферизированный выход напряжения
  • Гарантированно монотонная характеристика преобразования
  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Погрешность датчика температуры ±0.5°C
    Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +120°C
  • Диапазон выходных напряжений ЦАП: 0 В - 2 VREF
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: <10 мкА
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.28 В
  • Входная логика с двойной буферизацией
  • Варианты с буферизированным/небуферизированным входным опорным напряжением

Функциональная блок-схема ADT7316

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7316/ADT7317/AD7318: 0.5C Accurate Digital Temperature Sensor and Quad Voltage Output 12-/10-/8-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 01/2007) (pdf, 3446 kB) Технические описания PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADT7316 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7316EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть