Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7302:  Микропотребляющий цифровой датчик температуры в 6-выводном корпусе SOT-23, погрешность ±2°C

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADT7302 – это полнофункциональная система измерения температуры в корпусах SOT-23 и MSOP. Данный компонент содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 13-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.03125°C.

ADT7302 обладает конфигурируемым последовательным интерфейсом, обеспечивающим простое подключение к большинству микроконтроллеров. Интерфейс совместим с протоколами SPI™, QSPI и MICROWIRE™, а также с последовательными портами цифровых сигнальных процессоров. Компонент имеет режим ожидания, активируемый через последовательный интерфейс.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI интерфейс делают ADT7302 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

Ключевые особенности продукта
  1. Интегрированный датчик температуры, позволяющий производить точные измерения окружающей температуры. Диапазон измерений составляет от −40°C до +125°C.
  2. Диапазон напряжений питания от 2.7 В до 5.25 В.
  3. Компактные 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP.
  4. Максимальная погрешность измерения температуры ±2°C.
  5. 13-разрядные показания температуры с разрешением до 0.03125°C.
  6. Режим отключения с сокращением потребляемой мощности до 4.88 мкВт при VDD = 3.3 В, 1 SPS.
  7. Совместим с AD7814.

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автомобильная промышленность
    Климат-контроль
    Измерение температуры масла
    Гидравлические системы
  • Сотовые телефоны
  • Накопители на жестких дисках
  • Персональные компьютеры
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Офисное оборудование
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 13-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Рабочий температурный диапазон: от – 40°C до + 125°C
  • Погрешность измерения температуры ± 2°C
  • Разрешение показаний температуры 0.03125°C
  • Рабочий ток 1 мкА
  • Рассеиваемая мощность 0.631 мВт при VDD = 3.3 В
  • Последоввтельный интерфейс, совместимый с SPI и цифровыми сигнальными процессорами
  • Режим отключения
  • Компактные корпуса SOT-23 и microSOIC
  • Совместим с AD7814

Функциональная блок-схема ADT7302

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7302: ±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor Data Sheet  (Rev B, 06/2011) (pdf, 271 kB) Технические описания PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7301EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть