Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7818:  Одноканальный 10-разрядный АЦП с интегрированным датчиком температуры, время преобразования 9 мкс

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7818 и AD7817 – это 10-разрядные одноканальный и четырехканальный аналого-цифровые преобразователи с интегрированным датчиком температуры, работающие от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каждый из компонентов включает в себя преобразователь последовательного приближения с временем преобразования 9 мкс на основе архитектуры с переключаемыми конденсаторами, интегрированный датчик температуры с погрешностью ±2°C, интегрированный генератор тактового сигнала, усилитель выборки и хранения, а также интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В). AD7816 – это цифровое устройство измерения температуры в корпусе SOIC/MSOP без дополнительных каналов измерения напряжения.

Доступ к интегрированному в AD7817 и AD7818 датчику температуры осуществляется через канал 0 мультиплексора. При выборе канала 0 выходной код АЦП по завершении процесса преобразования соответствует значению окружающей температуры с разрешением ±0.25°C. Дополнительную информацию можно найти в разделе Temperature Measurement (Измерение температуры) технического описания продукта.

AD7816, AD7817 и AD7818 имеют конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Он совместим c протоколами Intel 8051, Motorola SPI® и QSPI™, а также протоколом MICROWIRE™ компании National Semiconductors. Дополнительную информацию можно найти в разделе Serial Interface (Последовательный интерфейс) технического описания продукта.

AD7817 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC (small outline package) с шириной 0.15 дюйма, а AD7816/AD7818 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном корпусе MSOP (microsmall outline IC).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный АЦП с временем преобразования 9 мкс
  • Один (AD7818)/ четыре (AD7817) канала несимметричных входных сигналов
  • AD7816 не содержит аналоговых входов
  • Интегрированный датчик температуры
    Разрешение 0.25°C
    Погрешность ±2°C в диапазоне от -40°C до +85°C
    Диапазон измерения от -55°C до +125°C
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Схема выборки и хранения
  • Интегрированный источник опорного напряжения (2.5 В _ 1%)
  • Индикатор превышения критической температуры
  • Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления по окончании преобразования
  • Малая потребляемая мощность
    4 мкВт при частоте преобразований 10 SPS
    40 мкВт при частоте преобразований 1 kSPS
    400 мкВт при частоте преобразований 10 kSPS
  • Конфигурируемый последовательный интерфейс

Функциональная блок-схема AD7818

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7817/AD7818: Dual, Low Power CMOS, Analog Front End with DSP Microcomputer Data Sheet  (Rev D, 10/2012) (pdf, 1580 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7818 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть