Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7418:  10-разрядный цифровой датчик температуры (AD7416) и четыре одноканальных АЦП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7417 и AD7418 – это 10-разрядные, четырехканальный и одноканальный АЦП с интегрированным датчиком температуры, которые могут работать от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Компоненты включают в себя преобразователь последовательного приближения с минимальным временем преобразования 15 мкс, пятиканальный мультиплексор, датчик температуры, генератор тактового сигнала, усилитель выборки и хранения, а также источник опорного напряжения (2.5 В). AD7416 – это цифровой датчик температуры в 8-выводном корпусе без дополнительных каналов измерения напряжения.

Доступ к интегрированному в компонентах датчику температуры осуществляется через канал 0 мультиплексора. При выборе канала 0 выходной код АЦП по завершении процесса преобразования соответствует значению окружающей температуры (погрешность ±1°C при 25°C). Внутренние регистры компонентов могут быть использованы для программирования верхнего и нижнего предельных значений температуры. Компоненты имеют выход индикатора превышения критической температуры (overtemperature indicator, OTI) с открытым стоком, который становится активен при превышении запрограммированного критического значения.

Регистр конфигурации позволяет управлять активным уровнем сигнала OTI (активный высокий или активный низкий уровень) и его рабочим режимом (компаратор или прерывание). Программируемый счетчик очереди позволяет устанавливать количество показаний, превышающих критическое значение температуры, которое должно быть накоплено до установки активного уровня OTI во избежание ложных срабатываний в средах с высоким уровнем шумов.

Запись и чтение регистров AD7416/AD7417/ AD7418 осуществляется через совместимый с I2C® последовательный интерфейс. Пользователь может выбирать адрес AD7416/AD7417 на последовательной шине при помощи трех младших разрядов (LSBs). Таким образом, к одной шине может быть подключено до восьми микросхем AD7416/AD7417.

AD7417 выпускается в узком 16-выводном корпусе SOIC (small outline package) с шириной 0.15 дюйма и в 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrink, small outline package). AD7416 и AD7418 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP.

Ключевые особенности продукта

  1. AD7416/AD7417/AD7418 содержат интегрированный датчик температуры, который обеспечивает точное измерение температуры окружающей среды (погрешность ±1°C при 25°C, погрешность индикатора превышения критической температуры ±2°C). Диапазон измерений составляет от −40°C до +125°C. Сигнал индикатора превышения критической температуры формируется путем сравнения кода АЦП для канала 0 (датчик температуры) с содержимым внутреннего регистра контрольной точки TOTI.
  2. AD7417 представляет собой компактную 10-разрядную систему аналого-цифрового преобразования с четырьмя входными каналами напряжения, интегрированным датчиком температуры, интегрированным источником опорного напряжения и генератором тактового сигнала.
  3. Автоматический режим пониженного энергопотребления позволяет AD7416/ AD7417/AD7418 поддерживать превосходные показатели энергопотребления. При меньшей частоте преобразования компонент можно запрограммировать на автоматическое отключение питания внутренних схем для дополнительного сокращения энергопотребления.

Области применения

  • Системы сбора данных с контролем температуры окружающей среды
  • Управление технологическими процессами в промышленности
  • Автомобильная промышленность
  • Устройства заряда аккумуляторов
  • Персональные компьютеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный АЦП с временами преобразования 15 мкс и 30 мкс
  • Один/четыре несимметричных входных канала
  • Интегрированный датчик температуры:
    диапазон измерения от −40°C до +125°C
  • Интегрированный усилитель выборки и хранения
  • Индикатор превышения критической температуры
  • Автоматическое переключение в режим пониженного энергопотребления по окончании преобразования
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Совместимый с I2C последовательный интерфейс
  • Возможность выбора адреса позволяет подключать к одной последовательной шине до 8 микросхем AD7416/AD7417
  • AD7416 является функциональным аналогом LM75 с лучшими характеристиками

Функциональная блок-схема AD7418

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7416/AD7417/AD7418: 10-Bit Digital Temp Sensor (AD7416) and Four/Single-Channel ADCs Data Sheet  (Rev I, 11/2010) (pdf, 325 kB) Технические описания PDF
AN-588: AD7416/AD7417/AD7418 Power-On Reset Circuit  (pdf, 29 kB)
If a large number of decoupling capacitors are used on the VDD line, re-applying power before VDD has discharged to 0 V can cause the AD7416/AD7417/AD7418 to reset into an unknown. state.
Статьи по применению PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7418ACHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Ind Tray, 100 $ 0,00 $ 3,07 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD7418ARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 3,40 $ 2,70 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7418ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,96 $ 2,34 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD7418ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 2,34 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7418ARMZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,34 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7418ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,96 $ 2,34 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7418ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 2,34 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7418ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 1000 - $ 2,34 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7416/7/8EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 151,80 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть